Gira Control 9 und Gira Control 19

b2c_3_8_6_-Gira_Control_9-19_Bild_01
b2c_3_8_4_Gira_Home_Server_02
b2c_3_8_4_Gira_Home_Server_04
gira home assistent
Weitere Broschüren anfordern

Farbvarianten

Glas Schwarz

Glas Weiß

Produkteigenschaften

Gira_Icon_Rahmen_w__hlen_neu_44px_18673_1541577994.jpg

Rahmen wählbar

Für dieses Produkt stehen verschiedene Rahmenvarianten in vielen Farben und Formen zur Auswahl.

204_GiraIconLogicMain_44px_18577_1542283530.jpg

Vernetzbar

Dieses Produkt kann mit anderen Produkten vernetzt werden.

7_GiraIconDeviceShutter_44px_18564_1542278332.jpg

Jalousie-steuerung

Produkt zur Bedienung von Jalousien, Rollläden und Markisen.

1_GiraIconDeviceLight_44px_18561_1542278173.jpg

Licht-steuerung

Produkt zum Schalten von Licht.

75_GiraIconStatusCandle_44x44_18571_1542277830.jpg

Stimmungs-licht

Mit diesem Produkt erzeugen Sie eine besondere Lichtatmosphäre im Raum.

11_GiraIconDeviceHeating_44px_18566_1542278463.jpg

Heizungs-steuerung

Produkt zur Einstellung der individuellen Raumtemperatur.

73_GiraIconMediaGeneral_44px_18569_1542278664.jpg

Medien-steuerung

Produkt zur Steuerung verschiedener Medien wie z.B. Musik.

357_GiraIconGeneralContrast_44px_18581_1542284181.jpg

Dimmen

Produkt zur individuellen Anpassung der Lichthelligkeit.

400_GiraIconFunctionsIconHousePlay_18582_1542284227.jpg

Anwesen-heits-simulation

Durch dieses Produkt wirkt das Haus belebt und kann vor Einbruch schützen.

74_GiraIconFunctionsScene_44px_18570_1542277655.jpg

Szenen-steuerung

Produkt zum Speichern und Abrufen von definierten Abläufen.

Die Gira Control 9 und 19

Haustechnik zentral steuern

Das Leben wird digitaler. Auch in der modernen Gebäudetechnik sind heute auf Wunsch so gut wie alle Bereiche digital vernetz- und steuerbar. Licht, Jalousien, Heizung, Belüftung, Sicherheitstechnik, Audiosysteme und einiges mehr. Das bringt viele Vorteile mit sich: fortschrittlichen Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz. Darüber hinaus erhöhen zukunftsweisende KNX-Installationen den Wert Ihrer Immobilie und bieten älteren und bewegungseingeschränkten Menschen barrierefreie Lösungen für mehr Lebensqualität und Wohnkomfort.

Wer die umfassenden Möglichkeiten moderner Haustechnik maximal ausschöpfen möchte, benötigt eine übersichtliche und leicht bedienbare Steuerzentrale wie den Gira Control 9 oder Gira Control 19.

b2c_3_8_6_-Gira_Control_9-19_Bild_02

Gira Control 19 Client 2, Glas Schwarz

Kompaktes Genie: der Gira Control 9

Mit einer Bildschirmdiagonale von 22,9 cm [9“] ist die Steuerzentrale Gira Control 9 ein sehr kompaktes Steuergerät mit voller Funktionalität. Über seinen brillianten Touchscreen kann in Verbindung mit dem Gira HomeServer oder FacilityServer die gesamte KNX-Gebäudetechnik mit einem Finger gesteuert werden. Die Menüführung funktioniert einfach und intuitiv. Zusätzliche Informationen oder Bedienelemente werden direkt in einem Popup-Fenster angezeigt. Gira Control 9 überzeugt durch sein hochwertiges Erscheinungsbild und fügt sich mit seinen klaren Linien stimmig in jede Wohnungseinrichtung ein. Das Steuergerät ist mit weißem oder schwarzen Glasrahmen erhältlich, der einfach gewechselt werden kann.

b2c_3_8_6_-Gira_Control_9-19_Bild_03

Gira Control 9 Client, Glas schwarz

Haustechnik mit großem Auftritt: der Gira Control 19

Gleiche Funktionen auf größerem Bildschirm: Der Gira Conrol 19 Client 2 bietet auf einer Diagonalen von 47 cm [18,5“] besten Überblick und eine komfortable Bedienoberfläche für die gesamte Gebäudetechnik. Neben der Steuerungsfunktion können beide Bediengeräte für zahlreiche weitere Anwendungen genutzt werden: als Internetzugang, zum Abruf von E-Mails, für Diagramme, die den Energieverbrauch im Haushalt übersichtlich darstellen, als Wohnungsstation für Gira Türsprechanlagen und noch vieles mehr. Für eine hohe Audioqualität besitzen die Geräte einen integrierten Lautsprecher und ein digitales Mikrofon. Genau wie die kleine Lösung ist auch die größere Steuerzentrale Gira Control 19 mit Glas-Wechselrahmen in Weiß oder Schwarz erhältlich.

b2c_3_8_6_-Gira_Control_9-19_Bild_04

Gira Control 19 Client 2, Glas Weiß

Den Alltag bequem unter Kontrolle haben

Auf dem Startbildschirm der Gira Control Clients werden alle Funktionen angezeigt, die gesteuert werden können, von der Leuchte, über Jalousien und Radio bis hin zu Heizungsanlagen. Ganz nach individuellen Bedürfnissen lassen sich häufig genutzte Funktionen und Einstellungen als Favoriten anzeigen, was einen schnellen Zugriff ohne langes Suchen erlaubt.

Entertainment

Nach Hause kommen und gleich die persönliche Playlist mit den Lieblings-Songs starten: Mit den Gira Control Clients können Audioanlagen mit entsprechender Schnittstelle zur Gebäudetechnik im ganzen Haus separat gesteuert werden.

Lichtsteuerung

Gerade bei Abwesenheit trägt eine gezielte Lichtsteuerung zur Sicherheit bei. Einzelne Leuchten oder ganze Lichtszenen lassen sich mit Zeitwahl automatisch schalten. Aber auch verschiedene Funktionen von Bewegungsmeldern und Dimmern können praktisch und zentral mit den Gira Control Clients aktiviert werden.

Jalousiesteuerung

Auch die Jalousiesteuerung erlaubt mit den Gira Control Clients viel Spielraum für einen energiesparenden und gezielten Sicht- und Sonnenschutz. Für die Beschattung können feste Zeiteinstellungen oder flexible Fahrzeiten beispielsweise in Kombination mit Gira Helligkeitssensoren vorgegeben werden. Sowohl die Jalousien, als auch die Lamellen können auf jede gewünschte Position gefahren werden. Legen Sie Ihre Voreinstellungen für jede Jalousie einzeln oder zentral für ganze Etagen fest.

b2c_3_8_6_-Gira_Control_9-19_Bild_05

Gira Control 19 Client 2, Glas Schwarz

Heizungs- und Klimasteuerung

Sie möchten jeden Raum auf Ihre Wohlfühltemperatur einstellen? Mit Einzelraumregelung und zeitabhängiger Heizungs- und Klimasteuerung sorgen die Gira Control Clients überall im Haus zur richtigen Zeit für die richtige Temperatur. Zudem lässt sich der Energieverbrauch im Haushalt in Form übersichtlicher Diagramme darstellen. Die Betriebs- und Verbrauchsdaten werden kontinuierlich aufgezeichnet und können angezeigt, verglichen und so optimiert werden. Eine Energieampel zeigt an, ob Gas-, Wasser- und Stromverbrauch im grünen Bereich oder Einsparpotenziale möglich sind.

Einbindung in die Türsprechanlage

Dank hochwertigem Lautsprecher und Mikrofon können die Gira Control Clients auf Wunsch als Wohnungsstation genutzt werden: Sie übertragen das Klingeln an der Tür und zeigen, wer davor steht. Mit dem Besucher sprechen, Tür öffnen, Licht im Treppenhaus einschalten, all das ist möglich.

b2c_3_8_6_-Gira_Control_9-19_Bild_06

Gira Control 19 Client 2, Glas Weiß