Linoleum-Multiplex: Nachhaltigkeit für den Schalter | Gira

Linoleum-Multiplex − natürlich und nachhaltig

Zwei Materialien – ein Erfolgskonzept.

Linoleum-Multiplex besteht aus nachwachsenden Rohstoffen, bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten und ist aufgrund des Herstellungsverfahren extrem robust.

Altbewährte Materialien mit Bestand bis heute.

Die beiden Materialien Linoleum und Multiplex weisen schon jeweils für sich exzellente Eigenschaften auf, die miteinander kombiniert einen einzigartigen Material-Mix ergeben.

Die beiden Materialien Linoleum und Multiplex weisen schon jeweils für sich exzellente Eigenschaften auf, die miteinander kombiniert einen einzigartigen Material-Mix ergeben. Schon legendäre Architekten wie Ludwig Mies van der Rohe und Walter Gropius schätzten Linoleum wegen seiner natürlichen Anmutung, den vielen Gestaltungsmöglichkeiten und der Langlebigkeit. Multiplex zeichnet sich hingegen durch extreme Stabilität aus, die sich aus der schichtweisen Zusammensetzung mehrerer Holzblätter ergibt. bekannt.

 

Bei Gira befindet sich der Material-Mix seit Ende 2014 im Gira Sortiment. Dort ist es im Schalterprogramm Gira Esprit zu finden und stellt eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Schalter-Materialien dar.  

Für mehr Natürlichkeit im Interior: Gira Esprit Linoleum-Multiplex in Hellgrau.

Ein natürlicher Material-Mix mit Stil.

Bei Linoleum-Multiplex handelt es sich um organische Materialien, die aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen werden: Linoleum hat sich als Standard für hochwertige Boden- und Tischbeläge etabliert und besteht wesentlich aus Leinöl, Holzmehl, Kalkstein, Jute und Harz.  

Bei Linoleum-Multiplex handelt es sich um organische Materialien, die aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen werden: Linoleum hat sich als Standard für hochwertige Boden- und Tischbeläge etabliert und besteht wesentlich aus Leinöl, Holzmehl, Kalkstein, Jute und Harz.  

 

Das von Gira verwendete Birkenholz für Multiplex stammt bei Gira aus nachhaltiger, PEFC-zertifizierter Forstwirtschaft in Finnland. Bei der Verarbeitung werden Holzblätter um 90° in mehreren Schichten miteinander verleimt, wodurch ein stabiles Material entsteht.  

Gira Esprit Linoleum-Multiplex setzt natürliche Kontraste an der Wand.

Hohe Qualität mit Liebe zum Detail.

Das verwendete Holz zeichnet sich durch eine besonders homogene und kräftige Struktur aus, wodurch sich Linoleum-Multiplex perfekt als beanspruchbares Designhighlight im Interior integriert. Darüber hinaus ist es beständig gegenüber Öle und Fette, hitzeunempfindlich und pflegeleicht.

Das verwendete Holz zeichnet sich durch eine besonders homogene und kräftige Struktur aus, wodurch sich Linoleum-Multiplex perfekt als beanspruchbares Designhighlight im Interior integriert. Darüber hinaus ist es beständig gegenüber Öle und Fette, hitzeunempfindlich und pflegeleicht.

 

Das optisch ansprechende Linoleum bildet dabei die leicht raue Oberfläche mit angenehmer und unverwechselbarer Haptik. 

Natürliche Wärme im Interior: mit Linoleum-Multiplex.

Linoleum-Multiplex ist im Schalterprogramm Gira Esprit erhältlich, das sich durch klare Kanten auszeichnet. Einen raffinierten Effekt erzielt der breite Rahmen von Gira Esprit: Dieser gibt dem verwendeten Material ausreichend Fläche, um sich als stilsicherer Akzent im Interior einzufügen. Linoleum-Multiplex strahlt dabei eine unvergleichbare, natürliche Wärme aus.