Mehr als nur Schalter: Die Neuheiten | Gira
Light + Building 2024 Gira Key Visual

Raum für neue Ideen: Gira Neuheiten

Raum für neue Ideen: Gira Neuheiten

Am Puls der Zeit mit Blick in die Zukunft.

Bei Gira arbeiten wir ständig daran, unser Produktsortiment zu erweitern – durch umfangreche Updates oder komplett neue Innovationen. Von klassischen Schaltern bis hin zu smarten Systemen fordern wir uns immer wieder selbst heraus. Für noch mehr Komfort, Sicherheit und Entertainment in Ihrem Zuhause.

Gira System 106 in Schwarz matt. Jetzt erhältlich.

Die neue Farbe Schwarz matt wertet jeden Eingangsbereich auf und passt sich vielen farblichen Umgebungen an. 

Die matte Oberflächenstruktur sorgt dabei für ein einzigartiges, aber zeitlos stilvolles Erscheinungsbild.

Das Design sieht dabei nicht nur hochwertig aus, sondern ist dank Pulverbeschichtung auch besonders widerstandsfähig und kratzfest.

  • Neue, besonders wertige Farbe im Designsystem.

  • Widerstandsfähige Pulverbeschichtung.

  • Matte, besonders kratzfeste Oberflächenstruktur.

Der neue Gira Flächenschalter. Größe zeigen.

Der neue Gira Flächenschalter überzeugt durch ein noch kleineres Spaltmaß, einen flacheren Schaltwinkel und der Kombination von schlichter und zeitloser Eleganz.

Zudem gibt es jetzt auch Jalousie- und Heizungsaufsätze für das Gira System 3000, das Gira Unterputz-Radio IP, den Gira Tastsensor und KNX RF Taster im Flächenschalter-Format.

  • Extra große Bedienfläche für erleichterte Bedienung

  • Einfach, puristisch, reduziert

  • Aus hochwertigem, bruchsicherem Thermoplast

  • Hochglänzende, pflegeleichte Oberfläche für hochwertige Optik über die gesamte Lebensdauer

  • Erhältlich ab 08/2024

Alle Neuheiten für Fachpartner

Sie sind Fachpartner? Hier finden Sie weitere Informationen und Details zu allen Neuheiten, wie z. B. die neue Gira Schalter- und Steckdosengeneration.

Fachpartner-Infos

Gira E1. Reduziert und selbstverständlich.

Die neue Designlinie aus dem Gira System 55 präsentiert sich mit unaufdringlicher Selbstverständlichkeit.

Das Design ist reduziert, aber durch weiche Konturen dennoch ausdrucksvoll.

Schlicht, sachlich, prägnant im Detail eignet sich Gira E1 für nahezu jedes Ambiente.

  • Zurückhaltendes, aber prägnantes Design.

  • Für über 300 Funktionen aus dem Gira System 55 einsetzbar.

  • In verschiedenen Farben erhältlich

  • Erhältlich ab 09/2024

DALI Gateway Colour für KNX. Jetzt erhältlich.

Passen Sie die Beleuchtung in Ihrem KNX Smart Home an Ihren individuellen Tagesablauf an, sodass Ihr Licht Sie optimal beim Aufwachen, Arbeiten und abendlichen Entspannen unterstützt.

Möglich sind diese Farbtemperaturwechsel von warmen zu kaltem Licht dank des Lichtsteuerungsstandards DALI 2. Dieser ermöglicht darüber hinaus die einfache Farbsteuerung für buntes Licht sowie das flackerfreie und stufenlose Dimmen ihres Lichts – auch bei LED-Leuchten.

  • Human Centric Lighting für bis zu vier individuelle und automatische Tagesabläufe

  • Farbtemperaturwechsel

  • Farbsteuerung für buntes Licht

  • Flackerfreies Dimmen

Smart Energy mit Gira.

Alles auf einem Blick.

Mit dem Visualisierungs-Baustein der Firma Splendid Minds lassen sich alle im KNX System vorhandenen Werte wie z. B. Energiedaten visuell darstellen. Der Baustein ermöglicht es, Graphen und Diagramme in der Gira Smart Home App anzuzeigen. So kann z. B. gleichzeitig angezeigt werden, wie viel Strom die PV-Anlage aktuell erzeugt, wie viel Strom durch externe Energieversorger bereitgestellt wird und welcher Verbraucher den Strom aktuell benötigt.

E-Mobilität im Smart Home.

Mit dem Gira Eco lässt sich die Ladestation des E-Autos einfach in das KNX Smart Home integrieren. Dadurch kann der Ladevorgang jederzeit und intuitiv über die Gira Smart Home App oder den Gira G1 gesteuert werden.

Gira Wettersensor mit Wetterzentrale für KNX. 

Der neue Gira Wettersensor versorgt in Kombination mit der neuen Wetterzentrale Ihr KNX Smart Home mit allen Informationen rund um Temperatur, Helligkeit, Niederschlag und Windgeschwindigkeit. So werden Sie zuverlässig vor Regen, Frost, Schnee und Stürmen gewarnt und können z. B. Jalousien bei Regen automatisch einfahren lassen.

Da die Wetterzentrale auf dem weltweit bewährten KNX Secure Standard basiert, sind jegliche Kommunikation zwischen Wetterzentrale und z. B. Jalousieaktoren gegen Manipulationen durch Dritte geschützt.

  • Schutz der Jalousien vor Beschädigung beim Sturm, Vereisung & Niederschlag

  • Sonnenschutz für angenehmes Wohnraumklima

  • Sichtschutz für private Atmosphäre im Wohnraum

  • Schutz vor Manipulation dank KNX Secure

  • Erhältlich ab 07/2024

Gira System 3000 Bewegungsmelder mit Nachlaufzeit. Jetzt erhältlich.

Mit dem neuen System 3000 Bewegungsmelder 1,10 m Standard mit Nachlaufzeit können Sie die Nachlaufzeit flexibel von 10 Sekunden bis 30 Minuten einstellen, ohne auf Bluetooth oder eine App angewiesen zu sein. Das Licht wird dann automatisch wieder ausgeschaltet, sollte der Bewegungsmelder z. B. 10 Minuten lang keine weitere Bewegung registrieren.

  • Nachlaufzeit und Helligkeitsschwelle individuell einstellbar.

  • Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit

  • Bei Bedarf auch helligkeitsunabhängig aktivierbar

  • Kombinierbar mit allen Gira Designlinien

Einzigartige Designs, praktische Funktionen, smarte Technologie: Das sind die aktuellen Produkte aus dem Gira Portfolio.

Gira Produktneuheiten – direkt in Ihr Postfach.

Bleiben Sie auf dem Laufenden: Abonnieren Sie unseren Newsletter und lassen Sie sich informieren, sobald neue Gira Produkte lieferfähig sind. Von innovativen Smart-Home-Produkten bis hin zu neuen Designs: Tragen Sie sich einfach in das untenstehende Formular ein und Sie erhalten den Newsletter ab sofort regelmäßig.

Planungsratgeber Smart Home Gira Home Assistant
Gira Home Assistant

Planen Sie Ihr Smart Home in weniger als zehn Minuten einfach online – passende Schalterdesigns und Vermittlung zum Fachbetrieb inklusive.

Jetzt starten