Gira eNet SMART HOME

gira home assistent
Zu den Preisbeispielen
Weitere Broschüren anfordern

Produkteigenschaften

Gira_Icon_Rahmen_w__hlen_neu_44px_18673_1541577994.jpg

Rahmen wählbar

Für dieses Produkt stehen verschiedene Rahmenvarianten in vielen Farben und Formen zur Auswahl.

148_GiraIconMediaMobile_44px_18574_1542283113.jpg

App-steuerung

Dieses Produkt lässt sich komfortabel mit dem Smartphone oder Tablet per App bedienen.

63_GiraIconBuildingStructureBuilding_44px__1__18568_1542278614.jpg

Nachrüstbar

Dieses Produkt ist für die nachträgliche Installation geeignet.

7_GiraIconDeviceShutter_44px_18564_1542278332.jpg

Jalousie-steuerung

Produkt zur Bedienung von Jalousien, Rollläden und Markisen.

1_GiraIconDeviceLight_44px_18561_1542278173.jpg

Licht-steuerung

Produkt zum Schalten von Licht.

162_GiraIconDeviceMotionDetector_44px_18575_1542283204.jpg

Autom. Licht-steuerung

Produkt schaltet Licht bei erkannter Bewegung und Dunkelheit automatisch ein.

11_GiraIconDeviceHeating_44px_18566_1542278463.jpg

Heizungs-steuerung

Produkt zur Einstellung der individuellen Raumtemperatur.

400_GiraIconFunctionsIconHousePlay_18582_1542284227.jpg

Anwesen-heits-simulation

Durch dieses Produkt wirkt das Haus belebt und kann vor Einbruch schützen.

74_GiraIconFunctionsScene_44px_18570_1542277655.jpg

Szenen-steuerung

Produkt zum Speichern und Abrufen von definierten Abläufen.

Das Gira eNet SMART HOME System

Einfach zu installieren und intuitiv zu bedienen: das sichere Funksystem für Alt- und Neubau

Gira eNet SMART HOME ist ein stabiles, zuverlässiges und sicheres Funksystem. Mit Gira eNet SMART HOME lässt sich Ihre Haustechnik ganz smart bedienen. Von der einfachen Licht- und Jalousiesteuerung bis zur Heizungssteuerung, damit optimieren Sie Ihre Lebensqualität zuhause. Gira eNet Funksysteme haben den angenehmen Vorteil, dass sie schnell installiert und nachgerüstet werden können – im Altbau, Neubau, der Mietwohnung, dem Privathaushalt oder in gewerblichen Gebäuden. Für die Steuerung des Gira eNet SMART HOME stehen Ihnen fünf Bedienoptionen zur Verfügung. Alle lassen sich einfach und intuitiv bedienen. Entdecken Sie, was machbar ist. Eine Erweiterung der Funktionen und die Integration neuer Geräte sind jederzeit möglich. Zukunftsweisend: Die App wird regelmäßig mit Updates und Funktionserweiterungen auf dem aktuellen Stand der Technik gehalten.

Übersichtliche Steuerung des Gira eNet SMART HOME mit dem Gira G1

Steuerung per Gira eNet SMART HOME App – über Smartphone oder Gira G1

Möchten Sie die intelligente, funkbasierte Steuerung Ihrer Haustechnik voll ausschöpfen, empfiehlt sich die Gira eNet SMART HOME App. Diese zentrale Steuerungsmöglichkeit bietet größte Flexibilität. Sie ist komfortabel, datensicher und leicht verständlich bedienbar – über das brilliante Multitouch-Display der eleganten Bedienzentrale für die Wand, Gira G1, per Fernzugriff über Ihr Smartphone oder Tablet (Android + iOS). Ob Sie zu Hause sind oder unterwegs, die Steuerung bleibt immer gleich. Auf dem Startbildschirm, den Sie individuell konfigurieren können, lassen sich für einen schnellen Zugriff oft genutzte Funktionen als Favoriten anzeigen. Licht- und Jalousiesteuerung geht mit der eNet SMART HOME App variabel wie nie zuvor.

Sogar von unterwegs haben Sie per Smartphone oder Tablet Zugriff auf Ihr Gira eNet SMART HOME

Licht, Jalousie, Heizung: Alles genau wie Sie es brauchen

Über das einfache An- und Ausschalten von Licht oder Herauf- und Herabfahren von Jalousien hinaus können zahlreiche Einstellungen individuell konfiguriert werden: Bestimmen Sie beispielsweise die Einschalt- und Ausschalthelligkeit von Licht. Viele Funktionen lassen sich mit der Zeitschaltuhr festlegen, wie das automatische Auf- und Abfahren von Jalousien. Jeden Tag zur gleichen Zeit? Oder in Abhängigkeit von Sonnenauf- und Sonnenuntergang? Sie entscheiden ganz einfach per Fingertipp. Haben Sie Lust auf eine ganz bestimmte Wohlfühlatmosphäre, nutzen Sie die Szenenkonfiguration der eNet SMART HOME App und kombinieren Sie eine gewünschte Lichtstimmung mit angenehmer Raumtemperatur und dem dazu passenden Sichtschutz. Im Menü ‚Raumübersicht‘ erkennen Sie auf einen Blick, welche Funktionen in welchem Raum aktiviert sind. Haben Sie einmal versehentlich das Licht vergessen, können Sie es über Ihr Smartphone sogar noch von unterwegs ausschalten.

Gira eNet Funk Wandsender 3fach, Gira E2, Reinweiß glänzend

Steuerung per Gira eNet Funk-Wandsender

Haustechnik flexibel per Funk bedienen und dabei verschiedene Funktionen nutzen – das ist auch über die Gira eNet Funk-Wandsender möglich. Ein besonderer Vorteil: Sie sind batteriebetrieben und können unabhängig von Netzanschlüssen auf Wänden oder glatten Flächen mit Schraub- bzw. Klebemontage angebracht werden – dort, wo Sie es wünschen. Gira eNet Funk-Wandsender gibt es in zwei Ausführungen, mit einer oder drei Tasten. Aufgrund der rechts und links ansteuerbaren Wippen, können Sie bis zu sechs Funktionen zuweisen und nutzen – von der einfachen An- und Ausschaltmöglichkeit von Geräten über Dimmfunktionen bis zu Szenenkonfigurationen.

Gira eNet Funk-Schalt-/Dimmaufsatz, Farbe Reinweiß glänzend; Gira E3, Hellgrau Softtouch, Trägerrahmen Reinweiß glänzend

Licht schalten mit dem Gira eNet Funk-Schalt- und Dimmaufsatz

Lichtschalter funktauglich machen? Geht einfacher als Sie denken. Vorhandene Schalt- und Dimmaufsätze können schnell und sauber durch Gira eNet Funk Bedienelemente ersetzt werden. Wände und Leitungen bleiben dabei unbeschadet. Deshalb ist auch Nachrüsten jederzeit möglich – und schon steuern Sie Ihr Licht zu Hause smart über Funk. Ein kurzes Antippen des Gira eNet Funk-Schalt-/Dimmaufsatzes genügt, um Ihr Licht ein- oder auszuschalten. Berühren Sie den oberen Teil der Wippe länger, dimmt das Licht stufenlos heller. Eine Berührung am unteren Teil der Wippe dimmt es geschmeidig ab. Die kleine, mittig platzierte LED-Anzeige signalisiert den Status Ein/Aus.

Gira eNet Funk-Schalter, Gira Standard 55, Farbe Reinweiß glänzend

Jalousien und Rollläden komfortabel mit dem Gira eNet Funk-Schalter bedienen

Schon mit einem einfachen Gira eNet Funk-Taster für die Jalousiesteuerung kann die Zukunft für Ihr funkgesteuertes Smart Home beginnen. Einfach vorhandene Schalter durch neue Gira eNet Funk-Schalter ersetzen. Ihre Jalousien lassen sich mit nur einem Fingertipp am Schalter bedienen. Ein LED-Licht zeigt das Auf- und Abfahren der Jalousie an. Den richtigen Rahmen für Ihren Gira eNet Funk-Schalt-/Dimmaufsatz bzw. eNet Funk-Schalter finden Sie im Gira Schalterprogramm. Viele moderne und klassische Designs stehen zur Auswahl, passend zu Ihrem Stil und Wohnambiente.

Gira eNet Funk-Handsender 1fach, 2fach und 4fach

Licht, Jalousien und Rollläden flexibel mit dem Gira eNet Funk-Handsender bedienen

Für besondere Flexibilität beim Schalten und Steuern sorgt der Gira eNet Funk-Handsender. Wenn Sie Ihre eNet Funk-Schalter mit der kompakten Fernbedienung verbinden, lassen sich Licht und Jalousien flexibel und bequem vom Sofa oder Bett aus steuern. Der batteriebetriebene Gira eNet Funk-Handsender ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, von einfach bis multifunktional.

Einbindung anderer Hersteller

Dank des weltweiten eNet SMART HOME Standards können Sie problemlos Funk-Schalter von anderen Herstellern einbinden, die mit demselben Funksystem arbeiten. Beispielweise steht Ihnen dafür der JUNG eNET Funk-Steuertaster für eine komfortable Licht- und Jalousiesteuerung zur Verfügung. Ebenfalls kompatibel ist der JUNG eNET Deckenwächter, für eine automatische Lichtsteuerung im Haus.