Bewegungsmelder zur Lichtsteuerung für mehr Komfort | Gira

Gira Bewegungsmelder zur Lichtsteuerung

Bringt Bewegung ins Licht.

Mit den Gira Bewegungsmeldern lässt sich Sorglosigkeit ganz einfach anschalten. In Abhängigkeit von Bewegung und Umgebungshelligkeit schaltet sich das Licht automatisch ein und aus, ganz nach Bedarf. Das gilt auch für Kellerraum-, Garagen- und Terrassenbeleuchtung. Neben der Energieeinsparung bieten Bewegungsmelder im Innen- wie im Außenbereich viele Vorteile:

  • Unnötiges Schlüsselsuchen im Dunkeln gehört damit der Vergangenheit an.

  • Ungebetener Besuch wird durch die automatische Beleuchtung abgeschreckt.

  • Mehr Orientierung und Sicherheit in der Nacht.

  • Mehr Hygiene durch automatische Beleuchtung in sanitären Anlagen, öffentlichen Treppenhäusern oder Tiefgaragen, da kein Anfassen des Lichtschalters mehr notwendig ist.

Für die automatische Lichtschaltung bietet Gira Ihnen verschiedene Bewegungsmelder an.

Produkteigenschaften

Das Produkt schaltet Licht bei erkannter Bewegung und Dunkelheit automatisch ein.

Produkt eignet sich durch die spritzwassergeschützte Bauart (IP44) für Feucht- und Kellerräume sowie den Außenbereich.

Produkt zum Schalten und Regulieren von Licht.

Für dieses Produkt stehen Ihnen verschiedene Rahmenvarianten in vielen Farben und Formen zur Auswahl.

Gira Bewegungsmelder Cube: Bewegungssensor mit Helligkeits- und Wärmesensor.

Das eckige, moderne Design des Gira Bewegungsmelders Cube fügt sich in den Farben Reinweiß glänzend oder Anthrazit wunderbar in Bestandsbauten und moderne architektonische Strukturen ein. Für eine präzise Lichtschaltung erfasst der Melder neben der Umgebungshelligkeit, auch die Wärmebewegung vorbeilaufender Personen. So schaltet er die Beleuchtung nur dann ein, wenn es wirklich nötig ist. Den Erfassungswinkel ist entweder auf 120 oder 240 Grad einstellbar.

Der Gira Bewegungsmelder Cube in den Farben Reinweiß glänzend und Anthrazit.

Rundum empfehlenswert: Präsenz- und Bewegungsmelder 360° Bluetooth.

Der nahezu funktionsgleiche Präsenz- und Bewegungsmelder 360° Aufsatz Bluetooth bietet einen vollständigen Erfassungsbereich. Er wird unter der Decke montiert. Programmierung und Steuerung erfolgen auch hier wieder komfortabel per Gira App auf Smartphone oder Tablet. Als Präsenzmelder wird das Gerät zum Beispiel über einen Arbeitsplatz montiert, wo es in der Regel mit längeren Anschaltzeiten die darunter liegende Fläche überwacht. Auch bei lediglich sporadischer Bewegung bleibt das Licht somit an.

Der nahezu funktionsgleiche Präsenz- und Bewegungsmelder 360° Aufsatz Bluetooth bietet einen vollständigen Erfassungsbereich. Er wird unter der Decke montiert. Programmierung und Steuerung erfolgen auch hier wieder komfortabel per Gira App auf Smartphone oder Tablet. Als Präsenzmelder wird das Gerät zum Beispiel über einen Arbeitsplatz montiert, wo es in der Regel mit längeren Anschaltzeiten die darunter liegende Fläche überwacht. Auch bei lediglich sporadischer Bewegung bleibt das Licht somit an. Ebenfalls per App konfigurierbar ist die energiesparende Konstantlichtregelung. Hiermit wird die Beleuchtungsstärke in Relation zum Tageslicht gesetzt und auf konstant gleichem Niveau gehalten. Steht ausreichend Tageslicht zur Verfügung, dimmen die Leuchten automatisch ab. Ist es im Raum nicht hell genug, steigt die Beleuchtungsstärke wieder auf den vorher festgelegten Helligkeitswert an.

b2c_3_4_2_1_Gira_Bewegungsmelder_Bild_06
Der Gira Präsenzmelder und Bewegungsmelder 360° Kompakt Aufputz.

Auf Ihre Wünsche eingestellt: Bewegungsmelder mit Bluetooth

Die Bewegungsmelder im Gira System 3000 sind für zwei Einbauhöhen verfügbar (1,10m und 2,20m). Dabei bieten die Bluetooth Produkte gegenüber den Standard Bewegungsmeldern noch mehr Komfort: Zahlreiche Funktionen und Einstellungen wie Helligkeitswerte und Nachlaufzeiten können über die Gira App auf dem Smartphone oder Tablet komfortabel programmiert und gesteuert werden.

Die Bewegungsmelder im Gira System 3000 sind für zwei Einbauhöhen verfügbar (1,10m und 2,20m). Dabei bieten die Bluetooth Produkte gegenüber den Standard Bewegungsmeldern noch mehr Komfort: Zahlreiche Funktionen und Einstellungen wie Helligkeitswerte und Nachlaufzeiten können über die Gira App auf dem Smartphone oder Tablet komfortabel programmiert und gesteuert werden. Praktisch ist auch die Zeitschaltfunktion, mit der für ausgewählte Anwendungen ein bestimmter Zeitraum festgelegt werden kann: Beispielsweise können Sie über die Nachtlichtfunktion das Licht im Flur automatisch gedimmt leuchten lassen. Sehr angenehm, wenn man nachts auf dem Weg zur Toilette nicht geblendet und hellwach werden möchte. Mit der Anwesenheitssimulation werden An- und Ausschaltzeiten vom Vortag gespeichert und automatisch wiederholt. Ein guter Schutz vor Einbrechern, wenn Sie nicht zuhause sind. Ihr Elektromeister erklärt Ihnen gerne, welche Möglichkeiten Ihnen mit den Gira Bewegungsmeldern Bluetooth offen stehen und welche Zusatzgeräte Sie gegebenenfalls benötigen.

Haustechnik in Bewegung: Automatische Lichtsteuerung und mehr mit KNX Technik.

Bewohnen Sie eine Immobilie, die mit einem intelligenten KNX System vernetzt ist, haben Sie bei Gira die Wahl zwischen verschiedenen Bewegungsmelder-Lösungen. Besonders sensible, digitale Sensoren gewährleisten eine sichere, fehlerfreie Bewegungserfassung. Über die automatische Lichtsteuerung hinaus lassen sich mit den Bewegungsmeldern für KNX ganze Lichtszenen, aber auch Heizungen, Lüftungen, Klimaanlagen oder Jalousien komfortabel beim Betreten eines Raumes, Flurs oder Treppenhauses aktivieren – und beim Verlassen genauso wieder ausschalten.

b2c_3_4_2_1_Gira_Bewegungsmelder_Bild_07
Ideal für große Areale: Der Gira Bewegungsmelder für KNX Komfort 1,10 m in der Farbe Reinweiß glänzend.

Maximale Leistung trotz mini Abmessung: der Gira Präsenzmelder Mini Komfort für KNX.

Design-Puristen werden sich für den ebenso leistungsstarken Gira Präsenzmelder Mini für KNX begeistern. Mit seinem dezenten, minimalistischen Design und flacher Bauweise ist er eine überzeugende Wahl für Objekte mit hohem architektonischen Anspruch.

Design-Puristen werden sich für den ebenso leistungsstarken Gira Präsenzmelder Mini für KNX begeistern. Mit seinem dezenten, minimalistischen Design und flacher Bauweise ist er eine überzeugende Wahl für Objekte mit hohem architektonischen Anspruch. Der unauffällige Präsenzmelder wird in der Regel unter der Decke montiert, lässt sich im Innen- wie Außenbereich einsetzen und ist als Standard- und mit etwas erweiterter Funktionalität als Komfort-Variante erhältlich. Diese schaltet nicht nur das Licht, sondern ist darüber hinaus mit einem zusätzlichen Temperatursensor ausgestattet. So haben Sie die Möglichkeit, Heizung und Lüftung je nach Anwesenheit und Bedarf über den Präsenzmelder Mini Komfort für KNX steuern zu lassen.

Gira KNX Präsenzmelder Mini
Klein, unauffällig aber ganz schön smart: Mit dem integrierten Temperatursensor kann der Gira Präsenzmelder Mini für KNX Schaltbefehle auf Grundlage der Umgebungstemperatur auslösen.

Energiesparen leicht gemacht dank Treppenlichtautomatik.

Was, wenn Sie sich keine Gedanken mehr um die Kosten Ihrer Treppenhausbeleuchtung machen müssten? Mit der Gira Treppenlichtautomatik (Gira System 3000 Treppenlichtautomat in Kombination mit Bewegungsmeldern und Gira System 3000 Bedienaufsatz) wird aus diesem Wunsch einfach Realität.

Was, wenn Sie sich keine Gedanken mehr um die Kosten Ihrer Treppenhausbeleuchtung machen müssten? Mit der Gira Treppenlichtautomatik (Gira System 3000 Treppenlichtautomat in Kombination mit Bewegungsmeldern und Gira System 3000 Bedienaufsatz) wird aus diesem Wunsch einfach Realität. Denn mit dieser intelligenten Funktion schaltet sich die Beleuchtung in Treppenhäusern und Fluren automatisch ein, begleitet Sie bis zu Ihrem Ziel und geht nach einer voreingestellten Zeit wieder aus. Dadurch reduzieren Sie Ihren Energieverbrauch und sparen bares Geld. Nebenbei sorgt die Automatik für mehr Sicherheit in Treppenhäusern und langen Fluren. Auch manuelle Schaltungen ohne Bewegungsmelder sind möglich, indem die Ausschaltzeit individuell nach Ihren Bedürfnissen eingestellt wird.

B2C Website Gira Bewegungsmelder Gira System 3000 Lichtsteuerung
Mehr Sicherheit, mehr Hygiene, weniger Energiekosten dank Treppenlichtautomatik.