Gira X1

gira home assistent
Zu den Preisbeispielen
Weitere Broschüren anfordern

Produkteigenschaften

148_GiraIconMediaMobile_44px_18574_1542283113.jpg

App-steuerung

Dieses Produkt lässt sich komfortabel mit dem Smartphone oder Tablet per App bedienen.

204_GiraIconLogicMain_44px_18577_1542283530.jpg

Vernetzbar

Dieses Produkt kann mit anderen Produkten vernetzt werden.

7_GiraIconDeviceShutter_44px_18564_1542278332.jpg

Jalousie-steuerung

Produkt zur Bedienung von Jalousien, Rollläden und Markisen.

1_GiraIconDeviceLight_44px_18561_1542278173.jpg

Licht-steuerung

Produkt zum Schalten von Licht.

75_GiraIconStatusCandle_44x44_18571_1542277830.jpg

Stimmungs-licht

Mit diesem Produkt erzeugen Sie eine besondere Lichtatmosphäre im Raum.

11_GiraIconDeviceHeating_44px_18566_1542278463.jpg

Heizungs-steuerung

Produkt zur Einstellung der individuellen Raumtemperatur.

73_GiraIconMediaGeneral_44px_18569_1542278664.jpg

Medien-steuerung

Produkt zur Steuerung verschiedener Medien wie z.B. Musik.

250_GiraIconMediaVoiceNotify_44px_18578_1542283985.jpg

Sprach-steuerung

Dieses Produkt reagiert in Kombination mit dem Sprachassistenten Alexa auf einen Sprachbefehl.

357_GiraIconGeneralContrast_44px_18581_1542284181.jpg

Dimmen

Produkt zur individuellen Anpassung der Lichthelligkeit.

400_GiraIconFunctionsIconHousePlay_18582_1542284227.jpg

Anwesen-heits-simulation

Durch dieses Produkt wirkt das Haus belebt und kann vor Einbruch schützen.

74_GiraIconFunctionsScene_44px_18570_1542277655.jpg

Szenen-steuerung

Produkt zum Speichern und Abrufen von definierten Abläufen.

Der Gira X1

Kleiner Server, große Leistung

Der kompakte Mini-Server Gira X1 für das zukunftssichere Smart Home ist speziell für Einfamilienhäuser mit KNX-Anlagen entwickelt. Licht dimmen, Jalousien automatisch in jede Position herauf- und herabfahren, Räume zur richtigen Zeit auf Wohlfühltemperatur bringen – bequem vom Sofa aus oder mobil von unterwegs per Smartphone. Der kompakte Gira X1 macht es möglich das Potential Ihrer KNX Elektroinstallation intelligent vernetzt zu erschließen, so bequem und einfach wie nie zuvor. Der Gira X1 lässt sich platzsparend und schnell montieren. Auch für die Programmierung, Inbetriebnahme und gegebenenfalls Reparatur aus der Ferne steht Ihnen Ihr Elektrofachpartner zur Seite.

Steuern Sie Ihr komplettes Smart Home komfortabel mit dem Gira X1.

Bediengeräte zuhause mit einem Fingertipp schalten

Für die bequeme Bedienung des Gira X1 stehen verschiedene Bediengeräte zur Auswahl. Ob Gira G1, Smartphone oder Tablet: Alle überzeugen mit einheitlicher, leicht verständlicher Bedienoberfläche. Die fest verbaute Bedienzentrale Gira G1 ist immer einsatzbereit, weil sich der Akku nicht entladen kann. Licht, Heizung, Jalousie, Musik- und Türsprechanlagen (in Verbindung mit dem Gira G1), Kameras und vieles mehr lassen sich mit vielen Geräten einfach und intuitiv steuern. Darüber hinaus ermöglichen Gira Tastsensoren eine schnelle und direkte Aktivierung der installierten Funktionen. Die Technik des Gira X1 basiert auf dem internationalen KNX-Standard, sodass die Steuerung weiterer Smart Home Produkte von Drittanbietern unkompliziert in die Architektur Ihrer Elektroinstallation integriert werden kann.

Gira X1 Interface, G1 Bediengerät, Glas Weiß

Bedienung von unterwegs. Bequem mit der Gira Smart Home App

In Kombination mit der Gira Smart Home App macht der Server Ihr Smartphone oder Tablet zur mobilen Bedienzentrale. Das benutzerfreundliche Interface visualisiert die gesamte KNX-Anlage in Ihrem Smart Home. Wie bei der Steuerung zuhause über den Touchscreen Gira G1 können Sie auch von unterwegs zahlreiche Funktionen für angenehmen Komfort und Sicherheit in Anspruch nehmen. Sie können zum Beispiel mit der Funktion ‚Anwesenheitssimulation’ Ihre Sicherheit erhöhen und so die Gefahr eines Einbruchs senken. Ebenfalls können Sie jederzeit die Bilder Ihrer Türkamera empfangen, um zu sehen, was gerade auf Ihrem Grundstück passiert.

Steuern Sie Ihr Smart Home von unterwegs mit der Gira Smart Home App.

Komfortabel leben. Vielfältige Anwendungen machen es möglich

Das intelligente Haus steckt voller Möglichkeiten, um Ihr Leben angenehmer und sicherer zu machen sowie kostbare Energie zu sparen. Aktivieren Sie direkt und zeitgleich verschiedene Funktionen oder legen Sie für eine automatische Schaltung einen bestimmten Zeitpunkt fest. Dabei können Sie Ihren Elektrofachpartner bitten, sogar mehrere Funktionen miteinander zu verknüpfen.

Entertainment

Auch Audiosysteme mit KNX-Schnittstelle oder Sonos können über das Gira X1 Interface bedient werden. Schon mit wenigen Klicks spielen Sie ganz einfach Ihre Lieblingsmusik ab.

Heizung- und Klimasteuerung

Passend zu Ihrem Wohlfühlempfinden können Sie zu Hause oder von unterwegs aus mit Einzelraumregelung und Zeitsteuerung Ihre Heizung bedienen und für jeden Raum eine Wunschtemperatur abrufen. Auch die Klimaanlage lässt sich über den Gira X1 ansteuern, um diese individuell auf Ihre Bedürfnisse anzupassen. Ebenfalls interessant für eine energieeffiziente Haushaltsführung: Mit einem Fingertipp können Sie sich über die Verbrauchswerte Ihrer Heizungs- und Klimaanlage sowie über alle weiteren KNX Geräte in Ihrem Haushalt informieren.

Jalousiesteuerung

Der Gira X1 ermöglicht Ihnen auch für die Jalousiesteuerung viele nützliche und energiesparende Einstellungen. Beispielsweise können Sie festlegen, dass die Lamellen Ihrer Jalousie ihre Position - dank Temperatur- und Helligkeitssensoren - automatisch ändern. Neben dem einfachen Herauf- und Herabfahren lassen sich viele zeitliche Abläufe vorprogrammieren oder manuell anpassen. Bequem zuhause über Ihr KNX-Bediengerät oder über die Gira Smart Home App aus der Ferne, wenn Sie bespielsweise auf der Arbeit sind.

Lichtsteuerung

Licht individuell auf Ihre Bedürfnisse anpassen – das alles liegt in Ihrer Hand: einzelne Leuchten ein- und ausschalten, automatisch gedimmtes Licht bei Nacht, Licht dimmen und exakt auf den gewünschten Lichtwert einstellen, mit der Farbtemperatursteuerung eine angenehme Atmosphäre schaffen, mehrere Lichter zu Szenen zusammenfassen, um nur einige Beispiele zu nennen. Mit dem Gira G1 Touch-Display oder über die Gira Smart Home App können Sie Ihre Beleuchtung einfach und flexibel steuern.

Sprachsteuerung

Sie möchten das Licht auf eine bestimmte Helligkeit dimmen, nie mehr im Dunkeln nach dem Wandschalter suchen, die Jalousie im Bad herunterfahren, bevor Sie unter der Dusche stehen? Der Gira X1 in Kombination mit dem Gira S1 macht es über die Sprachsteuerung in Verbindung mit dem Sprachassistenten Amazon Alexa möglich. So können Einstellungen von Licht, Jalousien oder Szenen einfach über Sprachbefehle gesteuert werden.

Gira KNX Smart Home

Mit Hilfe des Gira X1 Servers lassen sich verschiedenste Geräte, Systeme und Funktionen für ein Smart Home miteinander vernetzen. So intelligent, dass sie immer abgestimmt sind auf individuelle Wünsche und Lebensbedingungen. Mit dem Ziel jedem Einzelnen mehr Komfort, mehr Sicherheit und verbesserte Energieeffizienz zu bieten. Ihr Fachpartner berät Sie gerne über die vielfältigen Möglichkeiten des Gira X1.

Gira X1 Server für Einfamilienhäuser.