Gira Raumtemperaturregler

b2c_3_2_2_Gira_Raumtemperatur-Regler_Bild_01
Weitere Broschüren anfordern

Farbvarianten

Cremeweiß glänzend

Reinweiß glänzend

Reinweiß matt

Produkteigenschaften

Gira_Icon_Rahmen_w__hlen_neu_44px_18673_1541577994.jpg

Rahmen wählbar

Für dieses Produkt stehen verschiedene Rahmenvarianten in vielen Farben und Formen zur Auswahl.

11_GiraIconDeviceHeating_44px_18566_1542278463.jpg

Heizungs-steuerung

Produkt zur Einstellung der individuellen Raumtemperatur.

Die Gira Raumtemperaturregler

Genau die richtige Temperatur

Ein effizienter Umgang mit Energie trägt einerseits dazu bei, die Umwelt zu schonen und andererseits Kosten zu sparen. Flure und Toilettenräume müssen beispielsweise nicht so warm sein wie Wohnräume. Nachts oder wenn niemand zu Hause ist, spart jedes Grad weniger etwa sechs Prozent Heizenergie. Gira Raumtemperaturregler sind die intelligente Wahl, um einzelne Räume bedarfsgerecht und ressourcenschonend zu steuern.

B2C Website Gira Raumtemperatur-Regler Heizung und Klima

Gira Raumtemperaturregler, Gira E2, Farbe Reinweiß

Beim Heizen den Dreh raus haben

Die Gira Raumtemperaturregler sind in verschiedenen Varianten und Designs erhältlich. Beim Basis-Modell und dem Regler mit praktischem Ein-/Ausschalter lässt sich jede gewünschte Temperatur zwischen 5°C und 30°C stufenlos über einen Drehregler einstellen. Mit dem Ein-/Ausschalter kann die Heizung mit nur einem Knopfdruck komplett ausgeschaltet werden, wenn sie nicht benötigt wird. Nach Wunsch können Sie die Geräte auch für die Steuerung der Fußbodenheizung einsetzen.

b2c_3_2_2_Gira_Raumtemperatur-Regler_Bild_03

Gira Raumtemperaturregler, Gira E2, Farbe Reinweiß

Programme für angenehmen Komfort

Heizen und kühlen mit Plan: Der Gira Raumtemperaturregler mit Uhr ermöglicht es, jedes Zimmer zu einer bestimmten Zeit auf die gewünschte Temperatur zu bringen. Er steuert und regelt auf Wunsch verbundene Heizungs- wie auch Kühlsysteme. Neben der exakten Gradeinstellung können vier verschiedene Temperaturstufen gewählt werden: von der Komforttemperatur für den Tag und einer Absenktemperatur für die Nacht über ein Frostschutzprogramm für Zeiten längerer Abwesenheit bis hin zu einem separaten Programm mit Kühlfunktion. Ebenfalls praktisch ist die Partyfunktion, mit der man eine eingestellte Heizphase spontan verlängern kann. Nutzt man die Energiespar- sowie die Urlaubsfunktion wird die Temperatur für einen bestimmten Zeitraum gezielt abgesenkt.

b2c_3_2_2_Gira_Raumtemperatur-Regler_Bild_04

Gira Raumtemperatur-Regler mit Uhr, Gira E2, Farbe Anthrazit

Technische Daten

Temperaturbereich Komfort-/Nachtabsenkung:
+10 °C bis +40 °C
Anzeige:
12 bzw. 24-Stunden-Anzeige
Funktionen:
Urlaubsabsenkung, Energiesparfunktion, Partyfunktion, Automatische Sommer- bzw. Winterzeitumstellung, Selbstlernende Aufheizoptimierung