Gira G1

b2c_3_8_7_Gira-G1_Bild_01
b2c_3_8_7_Gira-G1_Bild_03
b2c_3_8_7_Gira-G1_Bild_02
gira home assistent
Zu den Preisbeispielen
Weitere Broschüren anfordern

Produkteigenschaften

63_GiraIconBuildingStructureBuilding_44px__1__18568_1542278614.jpg

Nachrüstbar

Dieses Produkt ist für die nachträgliche Installation geeignet.

204_GiraIconLogicMain_44px_18577_1542283530.jpg

Vernetzbar

Dieses Produkt kann mit anderen Produkten vernetzt werden.

7_GiraIconDeviceShutter_44px_18564_1542278332.jpg

Jalousie-steuerung

Produkt zur Bedienung von Jalousien, Rollläden und Markisen.

1_GiraIconDeviceLight_44px_18561_1542278173.jpg

Licht-steuerung

Produkt zum Schalten von Licht.

75_GiraIconStatusCandle_44x44_18571_1542277830.jpg

Stimmungs-licht

Mit diesem Produkt erzeugen Sie eine besondere Lichtatmosphäre im Raum.

11_GiraIconDeviceHeating_44px_18566_1542278463.jpg

Heizungs-steuerung

Produkt zur Einstellung der individuellen Raumtemperatur.

73_GiraIconMediaGeneral_44px_18569_1542278664.jpg

Medien-steuerung

Produkt zur Steuerung verschiedener Medien wie z.B. Musik.

357_GiraIconGeneralContrast_44px_18581_1542284181.jpg

Dimmen

Produkt zur individuellen Anpassung der Lichthelligkeit.

400_GiraIconFunctionsIconHousePlay_18582_1542284227.jpg

Anwesen-heits-simulation

Durch dieses Produkt wirkt das Haus belebt und kann vor Einbruch schützen.

74_GiraIconFunctionsScene_44px_18570_1542277655.jpg

Szenen-steuerung

Produkt zum Speichern und Abrufen von definierten Abläufen.

Der Gira G1

Intuitive Steuerungsmöglichkeit der kabelgebundenen Smart Home-Technik per Touchscreen

Im Altbau wohnen und modernste KNX-Gebäudetechnik wie Licht, Jalousien, Heizung und vieles mehr zentral steuern: die intelligente Bedienzentrale Gira G1 macht es möglich. Der Gira G1 kann wie ein normaler Schalter auf einer einzigen Gerätedose installiert und per LAN oder WLAN eingebunden werden. So eignet sich das Gerät für Modernisierungen, Nachrüstungen und Neubauten gleichermaßen. Seine einfache Bedienung und die hohe Funktionsvielfalt überzeugen für den Einstieg in die digitale Haustechnik.

b2c_3_8_7_Gira-G1_Bild_04
b2c_3_8_7_Gira-G1_Bild_06
b2c_3_8_7_Gira-G1_Bild_05

Kompaktes Format, große Vielfalt.

Alles, was moderne Haustechnik bietet, kann mit dem Gira G1 effizient genutzt und bedient werden. Ausgewählte Funktionen lassen sich komfortabel über eine Zeitschaltuhr steuern und so automatisch an jedem Tag oder nur an bestimmten Wochentagen zu einer festgelegten Uhrzeit aktivieren. Mit der Anwesenheitssimulation schützen Sie Ihre Immobilie vor Einbruch: Zufallsschaltungen für Licht und Jalousie lassen den Eindruck entstehen, dass sich jemand im Haus aufhält. Zudem können Sie mit dem integrierten Raumtemperaturregler Ihr individuelles Raumklima einstellen und vorprogrammieren. Einige Anwendungen sind nur in Verbindung mit dem Gira X1 Mini-Server möglich. Lassen Sie sich von Ihrem Fachpartner beraten.

b2c_3_8_7_Gira-G1_Bild_07

Gira G1 Funktionsübersicht, Glas, Farbe schwarz

Einfach nachvollziehbare Bedienung

Von der Beleuchtung bis zur Einstellung der Raumtemperatur lassen sich über den Gira G1 alle Funktionen übersichtlich und intuitiv bedienen. Dank des nutzerfreundlichen Designs mit großer Schrift und leicht verständlichen Symbolen ist es so einfach wie nie zuvor, Ihr Smart Home zu steuern. Mit nur einem Fingertipp auf die sensitive Touchoberfläche oder mit einer Geste wie Handauflegen, Scrollen oder Wischen wird die gewünschte Funktion aufgerufen und ausgeführt. Das brillante 9 x 16 cm TFT-Farbdisplay bietet eine enorm klare Darstellung von Bild, Grafik und Text. Es ist für alle Nutzer aus unterschiedlichen Betrachtungswinkeln gut lesbar. Funktionserweiterungen werden von Gira regelmäßig als Update zur Verfügung gestellt.

b2c_3_8_7_Gira-G1_Bild_08

Gira G1 Bediengerät, Glas schwarz

Flach, kompakt, elegant. Ausgezeichnetes Design für jedes Ambiente

Durch sein zeitlos elegantes, geradliniges Design fügt sich die intelligente Bedienzentrale Gira G1 ästhetisch in jedes Einrichtungskonzept ein. Zwei Farbvarianten – Weiß und Schwarz – stehen zur Auswahl. Präzise aus hochwertigen Materialien gefertigt, scheint der Gira G1 mit seiner filigranen Optik auf der Wand zu schweben.

b2c_3_8_7_Gira-G1_Bild_09

Gira G1 Bediengerät, Glas schwarz

Entertainment

Ihr Wunschkonzert kann beginnen: Über den Gira G1 lassen sich bequem alle Audiosysteme mit KNX-Schnittstelle bedienen.

Heizung- und Klimasteuerung

Der integrierte Raumtemperaturregler, mit dem Heiz- und/oder Kühlsysteme angesteuert, konfiguriert und kontrolliert werden, sorgt jederzeit für bestes Wohlfühlklima.

Jalousiesteuerung

Jalousien, Rollläden und Markisen können direkt oder zu einem vordefinierten Zeitpunkt in jeder Höhe herauf- bzw. heruntergefahren werden. Auch die Position der Jalousie-Lamellen lässt sich variabel steuern.

Lichtsteuerung

Der Gira G1 bietet ein höchst flexibles Beleuchtungsmanagement: Einzelne Leuchten oder ganze Beleuchtungsszenerien lassen sich manuell oder automatisch ein- und ausschalten sowie dimmen. Für ein stimmungsvolles Ambiente lassen sich Leuchten mit Farbwechsel (RGB, RGBW und TunableWhite) über den Color-Picker in die gewünschte Lichtfarbe bringen.

Türsprechanlage

Der Gira G1 lässt sich mit den richtigen Komponenten auch als Video-Wohnungsstation in eine Gira Türsprechanlage einbinden. Beim Klingeln erscheint vom Besucher im Display automatisch ein Kamerabild. Es kann per Fingertipp mit dem Besucher kommuniziert, die Tür geöffnet sowie im Flur oder Treppenhaus Licht eingeschaltet werden.

Wetterprognose

Der kostenlose Online-Wetterdienst von Gira informiert Sie über die aktuelle Wetterlage und lässt Sie so nie im Regen stehen.

b2c_3_8_7_Gira-G1_Bild_11

Gira G1, Glas weiß, Türkommunikation