Designer des Bauhausstils wie Henry van de Velde und Walter Gropius hatten Anfang des 20. Jahrhunderts nicht nur Einfluss auf neue Entwürfe, sondern haben auch bei jungen Künstlern den Anspruch etabliert, Produkte so zu entwerfen, dass sie industriell herstellbar sind. Dieses Ideal übertrug sich auch auf Alltagsgegenstände. Designt wurden zu dieser Zeit deshalb vor allem in der Masse Produzierbares, das trotzdem höchsten ästhetischen und funktionalen Ansprüchen genügte – ohne für die Herstellung hinderliche Ornamente und Details. Der Minimalismus war geboren.
Klar und reduziert: Das zeitlose Design der Schalterserie Gira Esprit Glas fügt sich harmonisch in das minimalistische Gesamtbild ein.
Minimalistisches Wohnen zeichnet sich damit vor allem durch das Design der Möbel aus. Jedes Stück steht für sich selbst, sodass jedes überflüssige Detail das Ergebnis nur schmälern würde. Neben der puristischen Interpretation des minimalistischen Wohnens gibt es aber auch eine moderne Interpretation dieses Wohnstils. Sie ist geprägt von geometrischen Formen in Kombination mit verschiedenen Farben und Oberflächen und erlaubt es auch kleinere Zimmer minimalistisch zu gestalten – ohne, dass sie überladen und kalt wirken.
Ebenso passend zu diesem Wohnstil: das reduzierte Design der Schalterserie Gira E2 Edelstahl.
Voraussetzung für modernen Minimalismus sind monochrome Wände und Böden, klare Linien, sparsame Dekoration sowie die Beschränkung auf wenige Farben. Der Reiz entsteht aus dem Zusammenspiel von Materialien und Formen im Raum. Folglich kommt dieser Wohnstil ohne eines definitiv nicht aus: Stauraum. Herumliegende Gegenstände oder überfüllte Regale zerstören die Harmonie. Wodurch diese aber nicht zerstört wird, sind Akzente. Denn auch wenn der Minimalismus Konsequenz fordert, muss ein in diesem Stil eingerichteter Raum nicht kühl und steril wirken. Um die Wirkung des Raumes aufzulockern, eignen sich zum Beispiel großformatige Bilder in kräftigen Farben oder skulpturale Leuchten in Metalloptik.
In welchem Wohnstil erkennen Sie sich wieder?