iconic awards 2021 gira

Iconic Awards 2021: Innovative Interior

Iconic Awards 2021: Innovative Interior

Die Jury der Iconic Awards 2021 zeichnet Gira im Bereich „Innovative Interior“ gleich zweimal aus: Für den Gira Tastsensor 4 und für den Gira Bewegungsmelder Cube.

Die besten Designs der Einrichtungsindustrie.

Die Iconic Awards haben das Ziel, das Beste aus allen Bereichen des Interior Designs zu entdecken und auszuzeichnen. Daher richtet sich der Wettbewerb an alle Unternehmen der Einrichtungsindustrie, die mit Ihren Produkten zum besonderen Interior Design beitragen. Dabei verfolgen die Iconic Awards: Innovative Interior einen ganzheitlichen Gestaltungsanspruch: Vom Möbelstück über Leuchten bis hin zu Armaturen, Textilien und Outdoor-Produkten.

Für die Iconic Awards 2021: Innovative Interior werden folgende neun Kategorien berücksichtig:

  • Möbel
  • Outdoorprodukte
  • Bad und Wellness
  • Büro und Arbeitsplatz
  • Gebäudeausstattung
  • Wand, Boden, Decke
  • Küche und Haushalt
  • Leuchten
  • Textilien

Best of Best: Gira zählt zu den den besten 20 Teilnehmern.

Im Wettbewerb um den Design-Preis konnte sich Gira nicht nur als „Winner“ durchsetzen, sondern auch als „Best of Best“. Von über 500 Einreichungen zählt Gira damit zu den besten 20 Teilnehmern.

Ausgezeichnet wurden die beiden Produktneuheiten Gira Tastsensor 4 und der Gira Bewegungsmelder Cube.

Gira Tastsensor 4: Zeitlose Eleganz mit smartem Kern.

Der Gira Tastsensor 4 ermöglicht die klassische Schaltersteuerung im Smart Home und erfüllt dabei höchsten Designanspruch: Die flache Oberfläche ist in zeitlos schönen Farben wie Glas Schwarz, Glas Weiß und Aluminium erhältlich und setzt damit elegante Akzente an der Wand. Die LEDs des Gira Tastsensor 4 sehen nicht nur optisch reizvoll aus, sondern dienen als Statusanzeige der verbundenen Geräte.

Gira Tastsensor 4
Außen elegant, innen smart: Der Tastsensor 4 für das KNX Smart Home vereint höchsten Designanspruch mit größter Funktionalität.

Gira Bewegungsmelder Cube: Auffällig unauffälliges Würfeldesign für den Außenbereich.

Die kubische Form des Gira Bewegungsmelder Cube ist etwas ganz besonders: Einzigartig unter sämtlichen Bewegungsmeldern auf dem Markt und überaus anpassungsfähig. Daher eignet sich der Bewegungsmelder zum Nachrüsten von sowohl Bestandsbauten als auch Neubauten. In den Farben Anthrazit und Reinweiß glänzend erhältlich, kann er entweder optisch subtil oder als auffälliger Akzent an der Hausfassade angebracht werden.

Tipp: Welche Besonderheiten das kubische Design mitbringt, erfahren Sie im Interview mit dem verantwortlichen Produktmanager des Gira Bewegungsmelder Cube.

Gira Bewegungsmelder Cube in Anthrazit
Das kubische Design macht den Gira Bewegungsmelder Cube zu einem Unikat auf dem Markt.

Eine Auszeichnung mit Geschichte: Der Rat für Formgebung als Auslober.

Hinter den Iconic Awards: Innovative Interior steht der Rat für Formgebung, welcher 1953 auf Initiative des Deutschen Bundetags gegründet wurde, um die Designkompetenz der deutschen Wirtschaft zu stärken.

Das Ziel des Rats für Formgebung ist es, die nachhaltige Steigerung des Marktwerts durch Design zu kommunizieren. Dem Mitgliedskreis gehören rund 340 Unternehmen an.

Weitere Auszeichnungen