Gira Netzgleichrichter

Die Netzgleichrichter dienen zur Stromversorgung des Gira Rufsystems 834 Plus. Sie zeichnen sich durch ihre geschlossene Bauform und die berührungsgeschützten Schraubanschlüsse aus.

Drei Varianten stehen zur Auswahl:

  • Netzgleichrichter 24 V, 6 A zur Wandmontage
  • Netzgleichrichter 24 V, 6 A zur Wandmontage mit USV
  • Netzgleichrichter 24 V, 6 A für Montage auf Hutschiene

Funktionen im Überblick

  • Geschlossene Bauform.
  • Berührungsgeschützte Schraubanschlüsse.
  • Eingangsspannung: 230 V AC.
  • Primärspannung abgesichert.
  • Sekundärspannung abgesichert.

Zusätzliche Funktionen des Netzgleichrichters 24 V, 6 A zur Wandmontage mit USV

  • Eingangsspannung: 115 V bis 230 V AC.
  • Über potentialfreie Kontakte können Betriebszustände gemeldet werden.
  • Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung durch 2 Akkus (12 V, 12 Ah) gewährleistet.

Broschüren
Gira Rufsysteme und Notrufsets

Kostenlos bestellen/downloaden

Systemgeräte

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok