Gira Zimmerterminal Plus

Das Zimmerterminal Plus ist die zentrale Steuer- und Bedieneinheit für Patienten- oder Bewohnerzimmer. Großflächige Tasten dienen zur Anwesenheitsmarkierung von Pflegepersonal und Arzt sowie zur Ruf- und Notrufauslösung. Die rote Taste dient zur Rufauslösung und enthält eine rote LED als Finde- bzw. Beruhigungslicht. Die grüne Taste mit einer grünen Anwesenheitslampe wird zur Anwesenheitsmarkierung genutzt. Über die gelbe Taste kann zusätzlich die Anwesenheit einer zweiten Pflegekraft angezeigt werden. Die blaue Taste ist ebenfalls mit einem roten Finde- bzw. Beruhigungslicht gerüstet. Sie löst einen Arztruf aus. Ein 2x8-stelliges Punktmatrix-Display mit Hintergrundbeleuchtung zeigt dabei die wichtigsten Informationen an.

Die Sprachfunktion wird über das optional erhältliche Sprachmodul Plus realisiert. Alle Geräte eines Zimmers werden über den Zimmerbus mit dem Zimmerterminal verbunden. Zur visuellen Rufsignalisierung auf dem Flur wird eine Zimmersignalleuchte angeschlossen. Das Zimmerterminal Plus wird über den Stationsbus mit der zugehörigen Stationszentrale und anderen Zimmerterminals oder Zimmermodulen verbunden.

Funktionen im Überblick

  • Rote Ruf-/Notruftaste mit Finde-/Beruhigungslicht.
  • Blaue Arztruftaste mit Finde-/Beruhigungslicht.
  • Grüne Anwesenheitstaste mit Anwesenheitslicht.
  • Gelbe Anwesenheitstaste mit Anwesenheitslicht.
  • Sprechmöglichkeit zum Dienstzimmer über optional angeschlossenes Sprachmodul.
  • Rufanzeige über Punktmatrix-Display.
  • Akustische Rufnachsendung durch Schallgeber.
  • Notfunktion bei Ausfall des Datenverkehrs.
  • Überwachung der angeschlossenen Rufauslöseelemente.
  • Akustische und optische Meldung von Störungen im Zimmer.

Montage

Die Montage erfolgt in einer Unterputzdose und im Zweifachrahmen ohne Mittelsteg. Die Nutzung einer tiefen Dose wird empfohlen.

Broschüren
Gira Rufsysteme und Notrufsets

Kostenlos bestellen/downloaden

Patienten- und Bewohnerzimmer

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok