Gira Ruf- und Abstelltaster mit Nebensteckkontakt Plus

Der Ruf- und Abstelltaster mit Nebensteckkontakt Plus ist mit einer roten und einer grünen Taste ausgestattet. Die rote Taste dient zur Ruf-auslösung und enthält eine rote LED als Finde- bzw. Beruhigungslicht. Die grüne Taste wird zur Anwesenheitsmarkierung und als Abstelltaster genutzt. Neben dem roten Findelicht ist die grüne Taste mit einer grünen Anwesenheitslampe versehen. Um am Patientenbett bewegliche Rufgeräte aufnehmen zu können, ist das Gerät mit einem Nebensteckkontakt (RJ45-Steckbuchse) ausgestattet.

Daran können Patientenhandgeräte mit Sprachfunktion, Birntaster, Funksets oder andere bewegliche Bediengeräte angeschlossen werden. Der Anschluss des Ruf- und Abstelltasters erfolgt über den Zimmerbus an ein Zimmerterminal oder Zimmermodul. Beim Anschluss an ein Zimmermodul sind keine Sprachfunktionen möglich.

Funktionen im Überblick

  • Ruf-/Notrufauslösung über rote Ruftaste mit Finde- bzw. Beruhigungslicht.
  • Buchse für Ruf-/Notrufauslösung über ein angeschlossenes Bediengerät.
  • Rufkreisüberwachung bei Steckerabwurf.
  • Freisprechfunktion nach Rufauslösung über angeschlossenes Sprachmodul.
  • Diskretes Sprechen über angeschlossenes Patientenhandgerät nach Rufauslösung.

Montage

Die Montage erfolgt in einer Unterputzdose.

Broschüren
Gira Rufsysteme und Notrufsets

Kostenlos bestellen/downloaden

Patienten- und Bewohnerzimmer

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok