Gira Anwesenheitstaster Plus

Der Anwesenheitstaster Plus ist mit je einer Taste in Grün oder Gelb oder mit zwei Tasten in Grün und Gelb erhältlich. Die grüne Taste enthält eine grüne Anwesenheitslampe und hat mehrere Funktionen: Sie markiert die Anwesenheit im Raum, was einen Notruf vorbereitet und eine akustische Rufnachsendung ermöglicht. Dazu dient sie als Abstelltaste zur Ruf-/ Notrufabstellung in den Räumen, in denen der Ruf ausgelöst wurde. Die gelbe Taste ist mit einer gelben Anwesenheitslampe ausgestattet und dient ebenfalls zur Markierung der Anwesenheit im Raum, was wiederum den Notruf vorbereitet und eine akustische Rufnachsendung ermöglicht.

Zusätzlich kann mit der gelben Taste aber auch der Signalton für 20 Sekunden ausgeschaltet werden. Der Anschluss erfolgt über den Zimmerbus an ein Zimmerterminal oder Zimmermodul. Diese Varianten des Anwesenheitstasters Plus sind erhältlich:

  • Anwesenheitstaster Grün
  • Anwesenheitstaster Gelb
  • Anwesenheitstaster Grün, Gelb

Funktionen im Überblick

  • Rufabstellung/Anwesenheitsmarkierung.
  • Akustische Rufnachsendung über Schallgeber.

Montage

Die Montage erfolgt in einer Unterputzdose.

Broschüren
Gira Rufsysteme und Notrufsets

Kostenlos bestellen/downloaden

Patienten- und Bewohnerzimmer

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok