Patienten- oder Bewohnerzimmer

Zimmerterminal Plus

Das Zimmerterminal ist die zentrale Bedieneinheit für Patienten- oder Bewohnerzimmer. Großflächige Tasten dienen zur Anwesenheitsmarkierung von Pflegepersonal und Arzt sowie zur Ruf- und Notrufauslösung. Ein integriertes Punktmatrix-Display mit Hintergrundbeleuchtung zeigt dabei die wichtigsten Informationen an. Die Sprachfunktion wird über das separat erhältliche Sprachmodul Plus realisiert.

Sprachmodul Plus

Mit dem Sprachmodul Plus wird die Sprachfunktion des Rufsystems 834 Plus realisiert. Die Vollduplex-Funktion ermöglicht das zeitgleiche Sprechen beider Parteien. Das Sprachmodul Plus kann an Ruf- und Abstelltaster mit Nebensteckkontakt angeschlossen werden. Vorraussetzung für eine Sprachfähigkeit der oben genannten Geräte ist, dass das Zimmer mit einem Zimmerterminal oder Dienstzimmerterminal ausgestattet ist.

Zimmermodul mit Ruf- und Anwesenheitstaster Plus

Für Zimmer ohne Sprachfunktion kann das Zimmermodul mit Ruf- und Anwesenheitstaster anstelle eines Zimmerterminals verwendet werden. Es übernimmt dann die gleichen Überwachungsfunktionen wie die Zimmerterminals.

Ruftaster Plus

Der Ruftaster Plus ist mit einer roten Taste ausgestattet. Sie dient zur Rufauslösung und enthält eine rote LED als Finde- bzw. Beruhigungslicht.

Ruf- und Abstelltaster mit Nebensteckkontakt und Diagnostikbuchse Plus

Der Ruf- und Abstelltaster Plus ist mit einer roten und einer grünen Taste ausgestattet. Die rote Taste dient zur Rufauslösung, die grüne Taste wird zur zur Rufabstellung genutzt. Der Nebensteckkontakt dient zum Anschluss von Birntastern, Patientenhandgeräten mit Sprachfunktion oder Funk-Sets. Über die Diagnostikbuchse können medizinisch-technische Geräte zur Auslösung eines Diagnostikrufs angeschlossen werden.

Anwesenheitstaster Plus

Der Anwesenheitstaster Plus ist mit je einer Taste in Grün oder Gelb oder mit zwei Tasten in Grün und Gelb erhältlich. Mit der grünen oder gelben Taste wird die Anwesenheit von Pflegepersonal markiert. Hierdurch wird ein Notruf vorbereitet und eine akustische Rufnachsendung ermöglicht.

Arztruftaster Plus

Der Arztruftaster Blau ist mit einer blauen Taste ausgestattet, die einen Arzt zur Hilfe ruft. Sie enthält eine rote LED als Finde- bzw. Beruhigungslicht.

Ruf- und Arztruftaster Plus

Der Arztruftaster Plus ist mit einer blauen Taste ausgestattet, die einen Arzt zur Hilfe ruft. Die rote Taste dient zur Rufauslösung. Beide Tasten sind mit einer rote LED als Finde- bzw. Beruhigungslicht ausgestattet.

Birntaster

Der Birntaster ist ein Patientenbediengerät mit Rufauslösung und Findelicht bzw. Beruhigungslicht. Nach einer Ruf-/Notrufauslösung leuchtet das Beruhigungslicht heller auf. Über die 2 m lange Anschlussschnur und den 8-poligen Stecker wird er mit einem Ruftaster mit Nebensteckkontakt verbunden.

Patientenhandgerät mit Sprachfunktion

Das Patientenhandgerät dient zur Rufauslösung, zum diskreten Sprechen und zum Schalten von angeschlossenen Lichtquellen. Die Ruf-/Notrufauslösung erfolgt über die rote Taste. Nach Betätigung der roten Taste ist ein diskretes Sprechen in das Handgerät möglich. Das Patientenhandgerät mit Sprachfunktion verfügt außerdem über 2 gelbe Lichttaster, die die Ansteuerung von zwei getrennten Lichtquellen ermöglichen.

Funksets

Die Funksets bestehen aus einem mobilen Sender zur Rufauslösung sowie einem Empfänger mit 8-poligem Stecker, der für den Anschluss an einen Nebensteckkontakt geeignet ist

Diagnostikbuchse 2fach Plus

Die Diagnostikbuchse 2fach Plus bietet Anschlussmöglichkeiten für zwei medizinisch-technische Geräte. Tritt dann z.B. eine Funktionsstörung am angeschlossenen Gerät auf, generiert sich durch das Auslösen eines potentialfreien Kontaktes ein Diagnostikruf.

Broschüren
Gira Rufsysteme und Notrufsets

Kostenlos bestellen/downloaden

Sortiment

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok