Gira Zimmerterminal

Das Zimmerterminal ist die zentrale Steuer- und Bedieneinheit für Patienten- oder Bewohnerzimmer. Großflächige Tasten dienen zur Anwesenheitsmarkierung von Pflegepersonal und Arzt sowie zur Ruf- und Notrufauslösung. Die rote Taste dient zur Rufauslösung und enthält eine rote LED als Finde- bzw. Beruhigungslicht. Die grüne Taste mit einer grünen Anwesenheitslampe wird zur Anwesenheitsmarkierung genutzt. Über die gelbe Taste kann zusätzlich die Anwesenheit einer zweiten Pflegekraft angezeigt werden. Die blaue Taste ist ebenfalls mit einem roten Finde- bzw. Beruhigungslicht gerüstet. Sie löst einen Arztruf aus. Ein 2x8-stelliges Punktmatrix-Display mit Hintergrundbeleuchtung zeigt dabei die wichtigsten Informationen an.

Die verschiedenen Ruftaster am Bett oder im WC des Patienten werden in sternförmiger Verdrahtung an das Zimmerterminal oder an ein Zimmer-modul angeschlossen und von diesem überwacht. Das Zimmerterminal verfügt über eine Bettenkennung für bis zu vier Betten, so dass erkannt wird, von welchem Bett aus ein Ruf abgesetzt wurde. Für eine optische Rufsignalisierung auf dem Flur kann an das Zimmerterminal eine Zimmersignalleuchte angeschlossen werden.

Funktionen im Überblick

  • Grüne Anwesenheitstaste
  • Rote Ruf-/Notruftaste
  • GelbeTaste für zweite Anwesenheit
  • Blaue Arztruftaste
  • Rufanzeige über Punktmatrix-Display
  • Akustische Rufnachsendung durch Schallgeber
  • Notfunktion bei Ausfall des Datenverkehrs
  • Ansteuerung von bis zu 8 Rufeinheiten
  • Überwachung der angeschlossenen Rufauslöseelemente
  • Akustische und optische Meldung von Störungen im Zimmer
  • Erhöhter Demontageschutz

Montage

Die Montage erfolgt in einer Unterputzdose und im Zweifachrahmen ohne Mittelsteg. Die Nutzung einer tiefen Dose wird empfohlen.

Broschüren
Gira Rufsysteme und Notrufsets

Kostenlos bestellen/downloaden

Patienten- und Bewohnerzimmer

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok