Gira Zimmersignalleuchten

Die Zimmersignalleuchten sind im Flur oberhalb der Zimmertüren angebracht und dienen zur Anzeige der Informationen, die von einem Zimmermodul mit Ruf- und Anwesenheitstaster oder von einem Zimmer- bzw. Dienstzimmerterminal übermittelt werden. Jede Farbe hat dabei nach der DIN VDE 0834 ihre eigene Bedeutung: Die rote und grüne Anzeige sind für den Notruf, die rote und weiße Anzeige für den WC-Ruf. Die grüne Anzeige markiert außerdem die Anwesenheit 1 und die gelbe Anzeige die Anwesenheit 2. Die Zimmersignalleuchten sind in neun verschiedenen Ausführungen erhältlich:

  • Zimmersignalleuchte Rot
  • Zimmersignalleuchte Rot, Weiß, Grün
  • Zimmersignalleuchte Rot, Grün
  • Zimmersignalleuchte Rot, Grün, Gelb
  • Zimmersignalleuchte Rot, Weiß, Gelb, Grün
  • Zimmersignalleuchte Rot, Grün mit Namensschild
  • Zimmersignalleuchte Rot, Weiß, Grün mit Namensschild
  • Zimmersignalleuchte Rot, Grün, Gelb mit Namensschild
  • Zimmersignalleuchte Rot, Weiß, Gelb, Grün mit Namensschild

Namensschild/Türschild

Der 51 x 51 mm große Schriftträger lässt sich problemlos auswechseln. Dazu wird die transparente Abdeckung abgezogen und die Einlage ausgetauscht. Beschriftungsbögen sind bei Gira im DIN-A4-Format erhältlich und in der Materialstärke optimal an das Namensschild/ Türschild angepasst. Wellen im Papier werden so vermieden. Die Beschriftungsbögen können auf den handelsüblichen Schwarzweiß- oder Farbdruckern ausgegeben werden.

Funktionen im Überblick

  • Rote Anzeige von Ruf/Notruf.
  • Weiße Anzeige von Bad-/WC-Ruf.
  • Gelbe Anzeige für zweite Anwesenheit.
  • Grüne Anzeige für erste Anwesenheit.

Montage

Die Montage erfolgt in einer Unterputzdose.

Broschüren
Gira Rufsysteme und Notrufsets

Kostenlos bestellen/downloaden

Flur

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok