Gira Zimmermodule mit Signalleuchte

Alternativ zum Zimmerterminal kann auch das Zimmermodul mit Signalleuchte als zentrale Steuereinheit für ein Zimmer eingesetzt werden. Es übernimmt dann die gleichen Überwachungsfunktionen wie die Zimmerterminals, d.h. es dient als zentrale Steuereinheit für ein Zimmer, an dem die restlichen Bedienelemente aus dem Raum angeschlossen sind. Die Ruftasten von bis zu 4 Betten können angeschlossen werden. Sie werden vom Zimmermodul erkannt und entsprechend an die Gruppenzentrale weitergegeben. Zimmermodule mit Signalleuchten werden in unmittelbarer Nähe des dazugehörenden Zimmers (Eingangstür) montiert. Wird im Zimmer ein Ruf/Notruf ausgelöst, erfolgt durch die Signalleuchten die optische Rufsignalisierung auf dem Flur.

Zimmermodule mit Signalleuchten sind in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich:

  • Zimmermodul mit Signalleuchte
  • Zimmermodul mit Signalleuchte und Bettenkennung
  • Zimmermodul mit Signalleuchte und Namensschild

Die Signalleuchte ist mit einer Lampenkammer ausgestattet, die mit roten, weißen und grünen LEDs bestückt ist. Über den Gruppenbus sind die Zimmermodule einer Station mit der zugehörigen Gruppenzentrale sowie auch untereinander verbunden. Ein gemischter Betrieb mit Zimmerterminals oder anderen Zimmermodulen ist möglich.

Namensschild/Türschild

Der 51 x 51 mm große Schriftträger des Zimmermoduls mit Signalleuchte und Namensschild lässt sich problemlos auswechseln. Dazu wird die transparente Abdeckung abgezogen und die Einlage ausgetauscht. Beschriftungsbögen sind im DIN-A4-Format erhältlich und in der Materialstärke optimal an das Namensschild/Türschild angepasst. Wellen im Papier werden so vermieden. Die Beschriftungsbögen können auf den handelsüblichen Schwarzweiß- oder Farbdruckern ausgegeben werden.

Funktionen im Überblick

  • Rote Anzeige von Ruf/Notruf.
  • Weiße Anzeige von Bad-/WC-Ruf.
  • Grüne Anzeige von Anwesenheit.
  • Notfunktion bei Ausfall des Datenverkehrs.
  • Überwachung der angeschlossenen Rufauslöseelemente.
  • Meldung von Störungen im Zimmer.

Montage

Die Montage erfolgt in einer Unterputzdose. Die Nutzung einer tiefen Dose wird empfohlen.

Broschüren
Gira Rufsysteme und Notrufsets

Kostenlos bestellen/downloaden

Flur

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok