Gira Dienstzimmerterminal

Die zentrale Steuer- und Bedieneinheit für das Dienstzimmer ist das Dienstzimmerterminal. Hier laufen die Informationen aus den verschiedenen Zimmern zusammen. Das beleuchtete 2x8-stellige Punktmatrix-Display zeigt dem Pflegedienst an, wo ein Ruf/Notruf ausgelöst wurde. Großflächige Tasten dienen zur Anwesenheits-markierung von Pflegepersonal und Arzt sowie zur Ruf- und Notruf-auslösung. Die rote Taste dient zur Rufauslösung und enthält eine rote LED als Finde- bzw. Beruhigungslicht. Die grüne Taste mit einer grünen Anwesenheitslampe wird zur Anwesenheitsmarkierung genutzt.

Über die gelbe Taste kann zusätzlich die Anwesenheit einer zweiten Pflegekraft angezeigt werden. Die blaue Taste ist ebenfalls mit einem roten Finde- bzw. Beruhigungslicht gerüstet. Sie löst einen Arztruf aus. Mit den zusätzlichen Bedienelementen unterhalb des Displays können verschiedene Zusatzfunktionen abgerufen und Gruppen zusammen-geschaltet werden. Für eine optische Rufsignalisierung auf dem Flur kann eine Zimmersignalleuchte angeschlossen werden. Das Dienstzimmer-terminal wird über den Gruppenbus an die Gruppenzentrale angeschlossen.

Funktionen im Überblick

  • Grüne Anwesenheitstaste.
  • Rote Ruf-/Notruftaste.
  • GelbeTaste für zweite Anwesenheit.
  • Blaue Arztruftaste.
  • Rufanzeige über Punktmatrix-Display.
  • Akustische Rufnachsendung durch Schallgeber.
  • Notfunktion bei Ausfall des Datenverkehrs.
  • Gruppenzusammenschaltung über Funktionstasten.
  • Überwachung der angeschlossenen Rufauslöseelemente.
  • Akustische und optische Meldung von Störungen im Zimmer.
  • Erhöhter Demontageschutz.

Montage

Die Montage erfolgt in einer Unterputzdose und im Zweifachrahmen ohne Mittelsteg. Die Nutzung einer tiefen Dose wird empfohlen.

Design

Design

Produktdesign Tesseraux und Partner, Potsdam

Designauszeichnungen Gira Dienstzimmerterminal

- iF Product Design Award, iF Design Hannover, 2009
- red dot award: product design, Design Zentrum NRW, 2009
- Plus X Award, Bedienungskomfort, 2009

Broschüren
Gira Rufsysteme und Notrufsets

Kostenlos bestellen/downloaden

Dienstzimmer

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok