Gira Netzteil Notrufset

Das Netzteil stellt die nötige 24-V-Spannung für die Komponenten des Gira Notrufsets bereit. Die Montage erfolgt in einer tiefen Unterputzdose.

Mehr zum Gira Notrufset

Technische Daten

Betriebstemperatur

+5 ºC bis 40 ºC

Lagerungstemperatur

-25 ºC bis 70 ºC

Höhe

ca. 24 mm

Eingangsspannung (PRI)

100 V bis 240 V~, 50-60 Hz, 180 mA

Ausgangsspannung (SEC)

24 V DC

Ausgangsstrom

250 mA

Zulassung EU

EN 60950, EN 60335

Schutzart

IP X1

Umgebungstemperatur

-25 ºC bis +50 ºC

Pflege

Keine Lösungsmittel verwenden!

Sortiment

Zugtaster

Der Zugtaster dient zur Rufauslösung in Bad oder WC und ist über eine lange Zugschnur auch vom Boden aus erreichbar.

Rufmodul

Das Rufmodul signalisiert über eine Signalleuchte und einen integrier-ten Summer, dass eine Person Hilfe benötigt.

Abstelltaster

Der Abstelltaster dient zum Abstellen aktiver Rufe und wird im selben Raum wie der Zugtaster Funk installiert.

Systemübersicht

Das Gira Notrufset sorgt für mehr Sicherheit in Bad und WC.

Optionales Zubehör

Dienstzimmereinheit

Mit der Dienstzimmereinheit lassen sich Rufe zusätzlich zur Signalisie-rung auf dem Flur auch in anderen Räumen anzeigen, z. B. am Empfang eines öffentlichen Gebäudes oder einer Arztpraxis.

Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung

Mit der unterbrechungsfreien Spannungsversorgung kann die Funktionalität des Gira Notrufsets bei Stromausfällen aufrecht erhalten werden.

Broschüren
Gira Rufsysteme und Notrufsets

Kostenlos bestellen/downloaden

Notrufset

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok