Gira KNX Wetterstation Komfort

Gira KNX Wetterstation Komfort

Die Wetterstation aus dem Gira KNX System dient zur Erfassung und zur Weiterleitung von Klimadaten und -ereignissen an KNX Aktoren, die dann z.B. Jalousien, Markisen und motorbetriebene Fenster steuern. Die Wetterdaten können auch auf Melde- und Überwachungsgeräten wie dem Gira InfoTerminal Touch oder, in Verbindung mit einem PC, PDA oder anderem Browsergerät, auf dem Gira HomeServer oder Gira Facility Server dargestellt werden.

Produktdetails

  • Auswertung des DCF77-Signals vom Kombisensor
  • Astrofunktion zur Ermittlung des Sonnenstands (Azimut und Elevation) zur sonnenstandsabhängigen Jalousie- und Rollladensteuerung, insbesondere die Steuerung der Lamellenwinkel von Jalousien
  • (DCF77-Signal erforderlich)
  • Verknüpfungscontroller (Logik) zur flexibleren Projektierung der (grenzwertabhängigen) Aktionen (auch extern nutzbar), z.B. Beschattung einzelner Fassadensegmente möglich
  • Änderung der Grenzwert-Objekte durch den Anwender möglich, z.B. durch SmartSensor, Info-Display 2, Info-Terminal oder andere Wertgeber
  • zyklische Überwachung des Kombisensors
  • bei Ausfall der Kommunikation mit dem Kombisensor können Schutzmaßnahmen (optional), z. B. Hochfahren der Jalousien, eingeleitet werden
  • selektive Fassadenbeschattung (max. 4 Fassaden) mit Einstellung der Grundhelligkeit, Fassadenausrichtung, der Öffnungswinkel zur Sonne (vorparametriert)
  • Objekte für Grundhelligkeit und Öffnungswinkel vorhanden – Änderungen der Objekte durch externe Wertgeber möglich, z.B. SmartSensor, Info-Display 2, Info-Terminal usw.
  • Programmierung der Wetterstation erfolgt mit einem Plug-in für die ETS 2 ab der Version 1.2 a und höher

Signalauswertung

Die Signalauswertung ist per Software für jeden Eingang einstellbar. Es können folgende Signale ausgewertet werden:

Stromsignale:
- 0–20 mA
- 4–20 mA (mit Drahtbruchüberwachung)

Spannungssignale:
- 0–1 V
- 0–10 V

Technische Daten

Anzahl der Eingänge

4

Umgebungstemperatur

– 5 ºC bis +45 ºC

Schutzart

IP 20

Abmessungen

REG-Gerät mit 4 TE

Sensoren

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok