Gira KNX Schaltaktoren 1fach 16 A, 2fach 6 A

Gira KNX Schaltaktor 1fach 16 A

Die Gira KNX Schaltaktoren 1fach 16 A und 2fach 6 A sind mit zwei Binäreingängen zur Montage in einer Schalterdose (Empfehlung Elektronikdose der Firma Kaiser) ausgestattet. An sie können potenzialfreie Kontakte angeschlossen werden. Dabei können die beiden Eingänge unabhängig voneinander verschiedenen Funktionen ausführen oder gesperrt werden. Werkseitig sind der Eingang "Eins" (Variante 1fach 16 A) und die beiden Eingänge der Variante 2fach 6 A den Ausgängen des Schaltaktors zugeordnet, so dass eine Bedienung ohne Programmierung möglich ist. 

Der Anschluss an 230 V erfolgt über eine flexible rund 20 Zentimeter lange Leitung. Der Anschluss der Binäreingänge und des KNX erfolgt über eine 6-adrige, ca. 30 Zentimeter lange Anschlussleitung. Die Anschlussleitung für die Binäreingänge kann auf maximal fünf Meter verlängert werden.

Ausgang/Ausgänge

  • Ausgang als Schließer oder Öffner parametrierbar 
  • Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall und -wiederkehr
  • Einschalt- und/oder Ausschaltverzögerung oder Zeitschaltfunktion einstellbar 
  • Ausgang mit 3 Objekten: Schalten, Rückmeldung und Zusatzfunktion (Verknüpfung, Sperrfunktion oder Zwangsstellung) 
  • Rückmeldeobjekt invertierbar

Eingänge

  • freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber zu den beiden Eingängen
  • Sperrobjekt zum Sperren einzelner Eingänge
  • Verhalten bei Busspannungswiederkehr für jeden Eingang separat parametrierbar
  • Telegrammratenbegrenzung
  • Funktion Schalten: zwei unabhängige Schaltobjekte für jeden Eingang vorhanden und einzeln freischaltbar, Befehl bei steigender und fallender Flanke unabhängig einstellbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion)
  • Funktion Dimmen: Einflächen- und Zweiflächenbedienung, Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite einstellbar, Telegrammwiederholung und Stopptelegramm senden möglich
  • Funktion Jalousie: Befehl bei steigender Flanke einstellbar (keine Funktion, AUF, AB, UM), Bedienkonzept parametrierbar (Step - Move - Step bzw. Move - Step), Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb einstellbar, Lamellenverstellzeit einstellbar
  • Funktion Wertgeber und Lichtszenennebenstelle: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke parametrierbar, Wertverstellung bei Taster über langen Tastendruck für Wertgeber möglich, Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion auch Speicherung der Szene ohne vorherigen Abruf möglich

Technische Daten Variante 1fach 16 A

Schaltkontakt

Relais mit 1 x potenzialfreiem Schließkontakt

Belastbarkeit

AC 230 V / 16 A

Anschlussleistung

2500-W-Glühlampen
2200-W-HV-Halogen
1000-VA-NV-Halogen
gewickelter Trafo,
1000-W-NV-Halogen
Gira Tronic-Trafo
10 A, max. 105 µF kapazitive Last

Anzahl der Eingänge

2

Temperaturbereich

-5 °C bis +45 °C

Schutzart

IP 20

Abmessungen

L x B x H 51 x 48 x 28 mm

Installation

Elektronikdose
Kaiser Best.-Nr. 1068-02
Kaiser Best.-Nr. 9062-94 (winddicht)
Kaiser Best.-Nr. 9062-74 (halogenfrei)

VDE-Zulassung gemäß

EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428

Technische Daten Variante 2fach 6 A

Schaltkontakt

Relais mit 2 x potenzialfreien Schließkontakten

Belastbarkeit

AC 230 V / 6 A

Anschlussleistung

1200-W-Glühlampen
1200-W-HV-Halogen
500-VA-NV-Halogen
gewickelter Trafo,
500W-NV-Halogen
Gira Tronic-Trafo,
6 A, max. 14 µF kapazitive Last

Anzahl der Eingänge

2

Temperaturbereich

-5 °C bis +45 °C

Schutzart

IP 20

Abmessungen

L x B x H 51 x 48 x 28 mm

Installation

Elektronikdose
Kaiser Best.-Nr. 1068-02
Kaiser Best.-Nr. 9062-94
(winddicht)
Kaiser Best.-Nr. 9062-74
(halogenfrei)

VDE-Zulassung gemäß

EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428

Schnittstellen

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok