Gira L1

Technische Daten:

Nennspannung:

DC 24 bis 30 V

Leistungsaufnahme:

2 W

IP-Kommunikation

Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Unterstützte Protokolle:

DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP

Anschlüsse:

IP: 2x Buchsen RJ45

KNX: Anschluss- und Abzweigklemme

Umgebungstemperatur:

0°C bis +45°C

L1 Logikmodul

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok