Gira KNX USB-Datenschnittstellen

Gira KNX USB-Datenschnittstelle als REG-Gerät

Die Gira USB-Datenschnittstelle mit integrierter Busankopplung ermöglicht die Anbindung eines PC an das KNX System zur Adressierung, Programmierung und Diagnose von KNX Komponenten. Die Datenschnittstelle ist als REG- oder Unterputzgerät erhältlich und wird von der ETS 3 oder der ETS Starter sowie von den PC-Betriebssystemen Microsoft® Windows® ME, 2000, XP, Vista und Windows 7 unterstützt.

Technische Daten

Anschlüsse

KNX über Anschluss-
und Abzweigklemme 0595 00
USB-Buchse, Typ B

Übertragungsprotokoll

kompatibel zu USB 1.1/2.0

Temperaturbereich

-5 °C bis +45 °C

Schutzart

IP 20

Abmessungen REG-Gerät

Gerät mit 2 TE

Systemgeräte

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok