Gira Control 9 Client 2

Intelligente Gebäudetechnik mit einem Finger steuern

Der Gira Control 9 Client 2 ist mit einer Bildschirmdiagonalen von 22,9 cm [9"] besonders kompakt und bietet dabei die volle Funktionalität und einfache Bedienbarkeit der Gira Control Clients. Über seinen brillanten Touchscreen kann in Verbindung mit dem Gira HomeServer oder FacilityServer die gesamte KNX Gebäudetechnik mit einem Finger gesteuert werden. So lassen sich damit Licht, Jalousien, Heizung, Lüftung, Hausgeräte und Multiroom-Audio-Systeme steuern sowie umfangreiche Wohnszenen aus mehreren Funktionen zusammenstellen. Bewohner haben den Status der einzelnen Funktionen gleichzeitig im Blick und können Diagramme, Auswertungen und noch vieles mehr abrufen. Zudem lässt sich der Gira Control 9 Client 2 in das Gira Türkommunikations-System einbinden, so dass er als Wohnungsstation für die audiovisuelle Türkommunikation genutzt werden kann.

Dank des ausgezeichneten Gira Interface, der Bedienoberfläche des Gira HomeServers, bietet der Gira Control 9 Client 2 eine besonders hohe Usability. Die Menüführung funktioniert intuitiv und alle Funktionen sind innerhalb von zwei Ebenen erreichbar. Zusätzliche Informationen oder Bedienelemente werden direkt in einem Pop-up-Fenster angezeigt. Damit gehört das mühsame Durchklicken durch unzählige Menüpunkte der Vergangenheit an. Das Gira Control 9 Client 2 Bediengerät besticht durch sein hochwertiges Erscheinungsbild und fügt sich mit seinen klaren Linien stimmig in jede Wohnungseinrichtung ein. Er ist in den Ausführungen Glas Weiß und Glas Schwarz erhältlich.

  • Komfortable Bedienung der gesamten Gebäudetechnik
  • Fernsteuerung über den Gira HomeServer/FacilityServer
  • Kompakte Bildschirmgröße mit 22,9 cm [9"]
  • Inklusive eingebautem Lautsprecher und Mikrofon
  • Integriertes Netzteil
  • Direkte Anzeige von E-Mails
  • Anbindung an den Gira HomeServer/FacilityServer
  • Integrierbar in die Gira Türkommunikation
  • Einfache Unterputz-Wandmontage
  • LED-Hintergrundbeleuchtung für optimale Lesbarkeit
  • Individuelle Gestaltung des Startbildschirms, der Hintergrundbilder und des Bedienmenüs

Komfortable Bedienung der gesamten Gebäudetechnik

Der Gira Control 9 Client 2 ermöglicht die Visualisierung und Bedienung aller Funktionen in der Gebäudesystemtechnik. Sein brillantes Display mit einer Bildschirmdiagonalen von 22,9 cm [9"] ist aus allen Richtungen gut ablesbar, so dass Erwachsene und Kinder das Angezeigte gleichermaßen gut sehen und die Funktionen entsprechend bedienen können. Der kapazitive Touchscreen sorgt für eine haptisch angenehme, leichte Bedienung. Das mehrfach ausgezeichnete Gira Interface im einheitlichen Design ist intuitiv aufgebaut und macht alle Funktionen leicht zugänglich. Es stellt die gesamte Gebäudetechnik übersichtlich und anschaulich dar. Unterschiedliche Bereiche wie Licht, Jalousien, Lüftung, Heizung und Hausgeräte können zentral gesteuert werden. Zudem kann man Lichtszenen speichern und abrufen, Musik hören, Internetanwendungen nutzen und E-Mails anzeigen, den Energieverbrauch im Haushalt in Form übersichtlicher Diagramme darstellen sowie Störmeldungen ablesen.

Anbindung an den Gira HomeServer/FacilityServer

In Verbindung mit den Gira Servern macht der Gira Control 9 Client 2 die zahlreichen Funktionen bedienbar. Der Gira HomeServer ist der Bordcomputer für das Haus. Als Schnittstelle zwischen moderner Elektroinstallation und Computernetzwerk steuert er alle Komponenten der Haustechnik, die über das KNX System miteinander vernetzt sind, und bietet die Möglichkeit, zahlreiche weitere Technologien zu integrieren. So ermöglicht er die Bedienung der KNX Funktionen mittels modernster Kommunikationsgeräte. Der Gira FacilityServer bietet das komplette Leistungsspektrum des Gira HomeServers und ist für den Einsatz im gewerblichen Bereich mit erheblich mehr Speicherplatz ausgestattet. Er kann wesentlich größere Datenmengen speichern und komplexere, aufwändigere Visualisierungen erstellen. Zudem ist es möglich, mehrere Gira FacilityServer zu vernetzen, um so auch räumlich voneinander getrennte Gebäude problemlos miteinander zu verbinden. So lassen sich lokale und übergeordnete Anwendungen mit dem Gira Control 9 Client 2 mühelos koordinieren.

Fernsteuerung über den Gira HomeServer/FacilityServer

Zusammen mit den Gira Servern kann der Gira Control 9 Client 2 auch ferngesteuert werden. Er lässt sich bei Abwesenheit in den energiesparenden Stand-by-Modus versetzen und bei Rückkehr wieder „aufwecken“. Auch der Bildschirmschoner kann gesteuert werden, externe Programme wie z. B. Webbrowser lassen sich ebenfalls starten und beenden.

Integration in die Gira Türkommunikation

Durch die Integration von Lautsprecher und Mikrofon lässt sich der Gira Control 9 Client 2 auch als Wohnungsstation für die audiovisuelle Türkommunikation verwenden. Für die Nutzung der Türkommunikation ist das Gira TKS-IP-Gateway erforderlich, das die Signale des Gira Türkommunikations-Systems auf Netzwerkprotokollebene [IP] umsetzt. So kann die Türkommunikation in die Benutzeroberfläche des Gira Control 9 Client 2 als weitere Funktion der Haustechnik integriert werden. Dadurch lassen sich auch die Gira Keyless In Komponenten Fingerprint und Codetastatur integrieren und intelligente Verknüpfungen aller Art erstellen. Zum Beispiel kann das Öffnen der Haustür mit dem Einschalten des Lichts oder der Heizung gekoppelt werden. Funktionen wie Anwendergruppen anlegen, Rechte verteilen oder Klingeltöne personalisieren eröffnen dabei zahlreiche Möglichkeiten der Individualisierung. In Kombination mit dem Gira TKS-IP-Gateway und der TKS-Communicator-Software lässt sich der Gira Control 9 Client 2 auch ohne den Gira HomeServer direkt als reine Wohnungsstation einsetzen.

Installation

Der Gira Control 9 Client 2 wird in einer Unterputz-Dose in die Wand montiert. Per Adapterrahmen kann der Gira Control 9 Client 2 auch in bestehende Gira InfoTerminal Touch-UP-Dosen installiert werden, so dass ältere Anlagen auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden können. Der Energieverbrauch des Gerätes ist gering. Die Spannungsversorgung erfolgt über ein integriertes Weitbereichsnetzteil von 110 bis 230 V. Ein zusätzliches Netzteil in der UP-Dose oder im Verteiler ist damit nicht erforderlich.

Zubehör

- Adapterrahmen für die Installation in eine vorhandene InfoTerminal Touch UP-Dose

- Gira TKS-IP-Gateway für die Einbindung in das Gira Türkommunikations-System.

Technische Daten

Nennspannung:

AC 110 bis 230 V

Leistungsaufnahme:

Betrieb: max. 20 W

Display aus: max. 8 W

Stand-by: max. 1 W

Systeminformation:

Prozessor: INTEL® Atom™ E3825 dual-core 1,33 GHz

Massenspeicher: 16 GB

RAM: 2 GB

L2 Cache: 1 MB

Betriebssystem: Microsoft® Windows® Embedded POSReady 7 x86 (32 Bit)

Technische Daten

Anzeige:

Auflösung: WVGA, 1024 x 600 px

Anzahl Farben: 16,7 M

Umgebungstemperatur:

Betrieb: 0 °C bis +40 °C

Lagerung: -10 °C bis +70 °C

Relative Luftfeuchtigkeit bei +40 °C:

10 bis 85 % r. F., keine Betauung

Anschlüsse:

USB 1.1/2.0 Typ A: 2 x hinten, 1 x vorne

Kartenslot: 1 x SDHC, bis 32 GB

Netzwerk: 1 x RJ45, 10/100 Mbit

Audio: 1 x Line In, 1 x Line Out (Stereo)

Gira AppShop

Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte. Entdecken Sie jetzt Anwendungen für den Gira Control 9 Client.

Jetzt zum AppShop

Produkte KNX

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok