Gira KNX Bewegungsmelder

Für noch mehr Komfort und Sicherheit rund um das Gebäude sorgt die nächste Generation der Gira KNX Bewegungsmelder für normale und hohe Einbauzonen. KNX Bewegungsmelder dienen der bedarfsgerechten Steuerung unterschiedlicher Funktionen in Abhängigkeit der Bewegungen von Personen.

Gira_KNX-Bewegungsmelder-Standard

KNX Bewegungsmelder mit Standard-Aufsatz

Mit KNX Bewegungsmelder Standard lassen sich z. B. Beleuchtungen, Heizungen, Lüftungen, Klimaanlagen, Jalousien oder auch Szenen einfach und komfortabel beim Betreten eines Raumes, Korridors oder Treppenhauses aktivieren. Wird keine Bewegung mehr erkannt, können diese wieder automatisch abgeschaltet werden – alles ohne Bedienung von Hand.

Gira_KNX-Bewegungsmelder-Komfort-444x300

KNX Bewegungsmelder mit Komfort-Aufsatz

Der Gira KNX Bewegungsmelder Komfort verfügt zusätzlich über einen eingebauten Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Somit kann z. B. in WC-Räumen neben der automatischen Beleuchtungsteuerung auch die Heiz- oder Kühlanlage gesteuert werden. Die Vorgabe der Raumtemperatur
erfolgt in diesem Fall extern, z. B. über eine Visualisierung.

  • Große Reichweite
  • Aufsatzlinsen für 1,10 m und 2,20 m Montagehöhe
  • Einstellbar als Einzelgerät, Haupt- oder Nebenstelle
  • Passend zu Gira Schalterprogrammen System 55, E22 Aluminium, Flächenschalter, TX_44
  • Präzise Bewegungserkennung
  • Tageslichtabhängige Beleuchtungssteuerung
  • Kurzzeit-Präsenzfunktion für Konferenz- und Seminarräume
  • Große Reichweite
  • Aufsatzlinsen für 1,10 m und 2,20 m Montagehöhe
  • Einstellbar als Einzelgerät, Haupt- oder Nebenstelle
  • Passend zu Gira Schalterprogrammen System 55, E22 Aluminium, Flächenschalter, TX_44
  • Präzise Bewegungserkennung
  • Tageslichtabhängige Beleuchtungssteuerung
  • Kurzzeit-Präsenzfunktion für Konferenz- und Seminarräume
  • Komfortable Steuerung per Infrarot-Fernbedienung
  • Einfacher Wechsel zwischen konfigurierten Funktionen
  • Integrierter Temperaturfühler

Bediengeräte

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok