Gira KNX Schaltaktoren mit Handbetätigung

Gira KNX Schaltaktor mit Handbetätigung 4fach 16 A

Die Gira KNX Schaltaktoren mit Handbetätigung und integrierter Busankopplung gibt es in den Varianten 2-, 4- und 8fach 16A. Sie dienen zum Schalten von je nach Gerätetyp 2, 4 oder 8 unabhängig voneinander ansteuerbaren Lastgruppen. Mit dem integrierten Handschalter kann eine Umschaltung des Relais (Ein/Aus) parallel bzw. ohne KNX Betrieb erfolgen. 

Die Montage der REG-Aktoren wird auf einer DIN-Hutschiene vorgenommen, der Anschluss ist dabei mehrphasig. Es ist keine weitere Stromversorgung nötig. Zur Projektierung und Inbetriebnahme des Gerätes empfiehlt Gira die ETS 3.0d. 

Funktionen

  • Unabhängiges Schalten der 2, 4 bzw. 8 Ausgänge
  • Handbetätigung der Relais unabhängig vom Bus, bzw. der Schaltstellungsanzeige
  • Schließer- oder Öffnerbetrieb
  • Zentrale Schaltfunktion
  • Sammelrückmeldung zur Reduzierung der Buslast
  • Aktive oder passive zyklische Rückmeldefunktion (Objekt auslesbar)
  • Rückmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr verzögern
  • Logische Verknüpfungsfunktion für jeden Kanal
  • Sperrfunktion für jeden Kanal parametrierbar. Alternativ Zwangsstellungsfunktion für jeden Ausgang
  • Zeitfunktionen (Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion - auch mit Vorwarnfunktion)
  • Einbeziehung in Lichtszenen möglich, max. 8 interne Szenen je Kanal sind parametrierbar
  • Speicherfunktion für Lichtszenen
  • Betriebsstundenzähler als Vorwärts-/Rückwärtszähler mit Grenzwertfunktion (Grenzwert über Bus veränderbar) für jeden Ausgang aktivierbar
  • Eingangsüberwachung auf zyklische Aktualisierung mit Sicherheitsstellung
  • Reaktionen bei Busspannungsausfall und -wiederkehr und nach einem ETS-Programmiervorgang für jeden Kanal einstellbar

Technische Daten

Schaltkontakt

Relais mit 2, 4 bzw. 8 potenzialfreien Schließkontakten

Schaltvermögen AC 230 V

16 A / AC 1 bzw. 10 A / AC 3

Schaltvermögen AC 400 V

10 A / AC 1 bzw. 6 A / AC 3

Schaltvermögen DC

16 A / 24 V

Max. Einschaltstrom

400 A, 150 µs
200 A, 600 µs

Anschlussleistung

3600 W Ohmsche Last
16 A, max. 140 µF
Kapazitive Last AC 230 V
2500-W-Glühlampen
2500-W-HV-Halogen
1200-VA-NV-Halogen,
gewickelter Trafo
1500-W-NV-Halogen,
Gira Tronic-Trafo
2500-VA-Leuchtstofflampen,
unkompensiert
2300-VA-Leuchtstofflampen
Duo-Schaltung
1300-VA-Leuchtstofflampen
parallel kompensiert
2000-W-Quecksilberdampflampen, unkompensiert
2000-W-Quecksilberdampflampen, parallel kompensiert

Anschlüsse

KNX über Anschluss- und Abzweigklemme 0595 00
Last über Schraubklemmen
0,2 bis 4 mm² eindrähtig
2 x 0,2 bis 2,5 mm² eindrähtig
0,75 bis 4 mm² feindrähtig
ohne Aderendhülse
0,5 bis 2,5 mm² feindrähtig
mit Aderendhülse

Abmessungen

REG-Gerät mit 4 TE
bzw. mit 8 TE (Schaltaktor 8fach)

VDE-Zulassung gemäß

EN 60669-1, EN 60669-2-1,
EN 50428

Schaltaktoren

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok