Gira KNX Schaltaktoren mit Handbetätigung und Strommessung für C-Lasten

Gira KNX Schaltaktor 4fach 16 A mit Handbetätigung und Strommessung für C-Lasten

Die Gira KNX Schaltaktoren mit Handbetätigung und Strommessung für C-Lasten gibt es in den Varianten 4- und 8fach 16A. Sie sind mit einer integrierten Busankopplung ausgestattet und dienen zum Schalten von vier bzw. acht unabhängig voneinander ansteuerbaren Lastgruppen. Mit dem integrierten Handschalter kann eine Umschaltung des Relais (Ein/Aus) parallel bzw. ohne KNX Betrieb erfolgen. Die Schaltkontakte der Gerätevarianten sind speziell für Lasten mit kapazitivem Charakter und dadurch bedingten kurzzeitigen hohen Einschaltströmen ausgelegt. 

Sie besitzen eine integrierte Stromerkennung. Für jeden Kanal kann eine separate Strommessung erfolgen. Die Montage der REG-Aktoren wird auf einer DIN-Hutschiene vorgenommen, es ist keine weitere Strom-versorgung nötig. Zur Projektierung und Inbetriebnahme des Gerätes empfiehlt Gira die ETS 3.0 d.

Funktionen

  • Unabhängiges Schalten der 4 bzw. 8 Ausgänge
  • Handbetätigung der Relais unabhängig vom Bus, bzw. der Schaltstellungsanzeige
  • Schließer- oder Öffnerbetrieb
  • Zentrale Schaltfunktion
  • Sammelrückmeldung zur Reduzierung der Buslast
  • Aktive oder passive zyklische Rückmeldefunktion (Objekt auslesbar)
  • Rückmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr verzögern
  • Logische Verknüpfungsfunktion für jeden Kanal
  • Sperrfunktion für jeden Kanal parametrierbar. Alternativ Zwangsstellungsfunktion für jeden Ausgang
  • Zeitfunktionen (Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion - auch mit Vorwarnfunktion)
  • Einbeziehung in Lichtszenen möglich, max. 8 interne Szenen je Kanal sind parametrierbar
  • Speicherfunktion für Lichtszenen
  • Betriebsstundenzähler als Vorwärts-/Rückwärtszähler mit Grenzwertfunktion (Grenzwert über Bus veränderbar) für jeden Ausgang aktivierbar
  • Eingangsüberwachung auf zyklische Aktualisierung mit Sicherheitsstellung
  • Reaktionen bei Busspannungsausfall und -wiederkehr und nach einem ETS-Programmiervorgang für jeden Kanal einstellbar
  • Stromerkennung, Messung des Laststroms für jeden Kanal
  • Schwellwerte zur Lastüberwachung (z.B. Meldung Lastausfall)

Technische Daten

Schaltkontakt

Relais mit 4 bzw. 8 potenzialfreien Schließkontakten

Schaltvermögen AC 230 V

16 A / AC 1 bzw. 16 A / AC 3

Schaltvermögen AC 400 V

10 A / AC 1 bzw. 10 A / AC 3

Schaltvermögen DC

16 A / 24 V

Max. Einschaltstrom

600 A, 150 µs
300 A, 600 µs

Anschlussleistung

3680 W Ohmsche Last
16 A, max. 200 µF
Kapazitive Last AC 230 V
3680-W-Glühlampen
3680-W-HV-Halogen
2000-VA-NV-Halogen,
gewickelter Trafo
2500-W-NV-Halogen,
Gira Tronic-Trafo
3680-VA-Leuchtstofflampen,
unkompensiert
3680-VA-Leuchstofflampen
Duo-Schaltung
2500-VA-Leuchstofflampen
parallel kompensiert
3680-W-Quecksilberdampflampen unkompensiert
3680-W-Quecksilberdampflampen parallel kompensiert

Stromerkennung

0,25 bis 16 A sinus
50/60 Hz

Anschlüsse

KNX über Anschluss- und Abzweigklemme 0595 00
Last über Schraubklemmen
0,2 bis 4 mm² eindrähtig
2 x 0,2 bis 2,5 mm² eindrähtig
0,75 bis 4 mm² feindrähtig
ohne Aderendhülse
0,5 bis 2,5 mm² feindrähtig
mit Aderendhülse

Abmessungen

REG-Gerät mit 4 bzw. 8 TE

VDE-Zulassung gemäß

EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428

Schaltaktoren

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok