Gira KNX Heizungsaktoren

Gira KNX Heizungsaktoren steuern ­Heiz- oder Kühlkreisläufe. Dazu schalten sie elektrothermische Stellantriebe an den Heizungsradiatoren oder die Verteiler für Fußbodenheizungen und regulieren so den Warmwasserdurchfluss. Die Einsatzgebiete sind umfassend: Die Aktoren eignen sich für private Wohnhäuser ebenso wie für gewerblich genutzte Immobilien wie Bürogebäude, Schulen und Hotels.

KNX Heizungsaktor 6fach

Der Gira KNX Heizungsaktor 6fach steuert ­Heiz- oder Kühlkreisläufe. Dazu schaltet er die elektrothermischen Stellantriebe an den Heizungsradiatoren oder die Verteiler für Fußbodenheizungen und reguliert so den Warmwasserdurchfluss. Pro Kanal lassen sich bis zu vier 230 V AC Stellantriebe oder bis zu zwei 24 V AC Stellantriebe ansteuern, und zwar je nach Gerätetyp und Programmierung durch eine schaltende Stellgröße oder durch Pulsweitenmodulation (PWM). Die Einsatzgebiete sind umfassend: Der Aktor eignet sich für private Wohnhäuser ebenso wie für gewerblich genutzte Immobilien wie Bürogebäude, Schulen und Hotels.

KNX Heizungsaktor basic 6fach

Der Gira KNX Heizungsaktor basic 6fach steuert Heiz- oder Kühlkreisläufe. Dazu schaltet er die elektrothermischen Stellantriebe an den Heizungsradiatoren oder die Verteiler für Fußbodenheizungen und reguliert so den Warmwasserdurchfluss. Pro Kanal lassen sich bis zu vier 230 V AC Stellantriebe oder bis zu zwei 24 V AC Stellantriebe durch eine schaltende Stellgröße ansteuern. Die auf die wesentlichen Funktionen reduzierte Hard- und Software macht den Gira KNX Heizungsaktor basic 6fach besonders wirtschaftlich. Das REG-Gerät wird auf einer DIN-Hutschiene montiert.

KNX Heizungsaktor 1fach

Moderne Heizungsanlagen mit Konvektoren, Radiatoren oder Fußbodenheizungen, aber auch Klimaböden sowie Heiz- und Kühldecken werden über elektrothermische Stellantriebe reguliert. Zur Einbindung dieser Stellantriebe in die Gebäudesteuerung via KNX dient der Gira KNX Heizungsaktor 1fach. Er steuert die Stellantriebe abhängig von KNX-Telegrammen. Mit dem Gira KNX Heizungsaktor 1fach bietet Gira eine Variante für die Montage in der Schalterdose (Empfehlung Elektronikdose der Firma Kaiser).

Heizungs-, Lüftungs- und Klimasteuerung

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok