Gira KNX Fan Coil Aktor

Gira KNX REG plus Fan Coil Aktor

Der Fan Coil Aktor dient zur Ansteuerung von Gebläsekonvektoren, die zur Klimatisierung von Räumen eingesetzt werden. Unterschieden wird hier zwischen der 2-Rohr- und der 4-Rohr-Ausführung. Das 2-Rohr-System heizt oder kühlt je nach Bedarf über einen gemeinsamen Wasserkreislauf, das 4-Rohr-System besteht aus einem getrennten Vorlauf und Rücklauf für das Heiz- und Kühlsystem. Beide Systeme werden vom Gira Fan Coil Aktor unterstützt. 

Abhängig vom System und der Anzahl der Lüfterstufen kann der Aktor für bis zu zwei Gebläsekonvektoren eingesetzt werden. Der Aktor empfängt Telegramme beispielsweise von Raumtemperaturreglern und setzt Stellgrößentelegramme in dazu äquivalente Lüfterstufen um. Zudem steuert der Fan Coil Aktor die Ventile im Gebläsekonvektor an, die die Heiz- oder Kühlleitung(en) bedarfsorientiert öffnen oder schließen.

Weitere Details

  • Anschluss eines Gebläsekonvektors mit bis zu 6 Lüfterstufen oder Anschluss von zwei Gebläsekonvektoren mit jeweils bis zu 3 Lüfterstufen
  • Handbedienung für manuelle Bedienung oder den Baustellenbetrieb auch ohne Busspannung
  • freie Kanäle können für Schaltfunktionen z. B. zur Raumbeleuchtung genutzt werden
  • Betriebsarten für Heiz-, Kühl- oder kombinierten Heiz- /Kühlbetrieb
  • 2-Leiter- oder 4-Leiter-Betrieb
  • einzelnes oder hierarchisches Schalten der Lüfterstufen
  • Rückmeldung, Ausgangsanzeige, Sperrfunktion für jeden Kanal, Stufenbegrenzung
  • Verhalten bei Busspannungsausfall oder Bus-/Netzspannungswiederkehr und nach einem ETS-Programmiervorgang konfigurierbar und Grenzwerte sind einstellbar. Es kann zwischen zyklischem oder ereignisorientiertem Senden gewählt werden.

Technische Daten

Spannungsversorgung extern

AC 230 V / 240 V ~

Schaltleistungen pro Ausgang

- Ohmsche Last: 2.300 W
- Kapazitive Last: 10 A,
max. 140 _F
- Motorische Last (Lüftermotoren): 1.380 VA

Lampenlasten

- Glühlampen: 2.300 W
- HV-Halogen: 2.300 W
- Abmessungen
- REG-Gerät mit 4 TE

Heizungs-, Lüftungs- und Klimasteuerung

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok