Gira KNX Heizungsaktor 1fach

Heizen, Kühlen – elektrothermische Stellantriebe wirtschaftlich per KNX gesteuert

Moderne Heizungsanlagen mit Konvektoren, Radiatoren oder Fußbodenheizungen, aber auch Klimaböden sowie Heiz- und Kühldecken werden über elektrothermische Stellantriebe reguliert. Zur Einbindung dieser Stellantriebe in die Gebäudesteuerung via KNX dient der Gira KNX Heizungsaktor 1fach. Er steuert die Stellantriebe abhängig von KNX-Telegrammen. Mit dem Gira KNX Heizungsaktor 1fach bietet Gira eine Variante für die Montage in der Schalterdose (Empfehlung Elektronikdose der Firma Kaiser). Der Gira KNX Heizungsaktor 1fach ist mit drei Binäreingängen gerüstet. Der Anschluss der Ausgänge erfolgt über eine flexible, ca. 20 cm lange Leitung. Der Anschluss der Binäreingänge und des KNX erfolgt über eine 6-adrige, ca. 30 cm lange Anschlussleitung. Sie kann auf maximal fünf Meter verlängert werden.

Heizungsausgang

  • Ausgang, ansteuerbar durch eine Stellgröße (1 Bit oder 1 Byte)
  • Statusrückmeldung (1 Bit bzw. 1 Byte) automatisch oder auf Leseanforderung
  • Ventilansteuerung (spannungslos geöffnet/geschlossen) parametrierbar
  • Sommer- oder Winterbetrieb über ein Objekt wählbar
  • Zyklische Überwachung der Stellgröße
  • Der Ausgang kann in eine Zwangsposition (Zwangsstellung) verriegelt werden, für Sommer- und Winterbetrieb unterschiedliche Werte möglich
  • Verhalten bei Busspannungswiederkehr und -ausfall für jeden Ausgang separat parametrierbar
  • Überlast bzw. Kurzschlussmeldung über ein Objekt einstellbar
  • Steuerung der Stellantriebe im Schaltbetrieb oder PWM-Betrieb
  • Schutzfunktion gegen festsitzendes Ventil

Eingänge

  • Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber zu den Eingängen
  • Sperrobjekt zum Sperren einzelner Eingänge
  • Verhalten bei Busspannungswiederkehr für jeden Eingang separat parametrierbar
  • Telegrammratenbegrenzung
  • Funktion Schalten: zwei unabhängige Schaltobjekte für jeden Eingang vorhanden und einzeln freischaltbar; Befehl bei steigender und fallender Flanke unabhängig einstellbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion)
  • Funktion Dimmen: Einflächen- und Zweiflächenbedienung; Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite einstellbar; Telegrammwiederholung und Stopptelegramm senden möglich
  • Funktion Jalousie: Befehl bei steigender Flanke einstellbar (keine Funktion, AUF, AB, UM); Bedienkonzept parametrierbar (Step - Move - Step bzw. Move - Step); Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb einstellbar; Lamellenverstellzeit einstellbar
  • Funktion Wertgeber und Lichtszenennebenstelle: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke parametrierbar; Wertverstellung bei Taster über langen Tastendruck für Wertgeber möglich; Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion auch Speicherung der Szene ohne vorherigen Abruf möglich

Installation

Einbau in der Schalterdose (Empfehlung Elektronikdose der Firma Kaiser.) Unterputz, Kaiser Best.-Nr.: 1068-02, Hohlwand, Kaiser Best.-Nr.: 9062-94, Halogenfrei, Kaiser Best.-Nr.: 9062-74. VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428.

Planungshinweis

Dieses Gerät ist ein Produkt des KNX Systems und entspricht den KNX Richtlinien. Detaillierte Fachkenntnisse durch KNX Schulungen werden zum Verständnis vorausgesetzt. Die Funktion des Gerätes ist softwareabhängig. Detaillierte Informationen über Softwareversionen und jeweiligen Funktionsumfang sowie die Software selbst sind der Produktdatenbank des Herstellers zu entnehmen. Planung, Installation und Inbetriebnahme des Gerätes erfolgen mit Hilfe einer KNX zertifizierten Software.

Lieferumfang

KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten.

Zubehör (optional)

Therm. Stellantrieb 230 V 2169 00
Therm. Stellantrieb 24 V 2179 00

Technische Daten

Nennspannung:

AC 230/240 V, 50/60 Hz

Kontaktart:

Triac

Schaltstrom:

5 bis 25 mA

Anzahl Antriebe pro Ausgang:

max. 2 Stellantriebe

Anzahl der Eingänge:

3 x potenzialfrei

Umgebungstemperatur:

-5 °C bis +45 °C

Schutzart:

IP 20

Abmessungen:

B 48 x H 51 x T 28 mm

Heizungs-, Lüftungs- und Klimasteuerung

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok