Gira KNX Dimmaktoren

Gira Dimmaktoren

Gira KNX Dimmaktor

Mit den Gira KNX Dimmaktoren können Leuchten komfortabel in ihrer Helligkeit reguliert werden – für individuelle Lichtstimmungen und reduzierten Energieverbrauch, automatisiert via KNX. Die KNX Dimmaktoren sind mit dem Indexstand I04 noch universeller einsetzbar, denn neben dimmbaren Hochvolt-LEDs werden nun auch Niedervolt-LEDs (mit Vorschaltgeräten) generell unterstützt. Die Option der automatischen Lasteinmessung für alle LED-Lasten vereinfacht die Inbetriebnahme. Die Gira Dimmaktoren bieten einen reduzierten Standby-Verbrauch und helfen so beim Energiesparen.

Features:

  • Verbesserte Inbetriebnahme
  • Automatische Lasteinmessung von Hochvolt-/Niedervolt-LEDs
  • Erweiterte Rückmeldefunktionen
  • Zwangsstellungsfunktion
  • Separat einstellbares Dimmverhalten
  • Zeitverzögerungen
  • Treppenhausfunktion mit Vorwarnung vor Abschaltung der Beleuchtung oder mit reduzierter Dauerbeleuchtung
  • Zentrales Schalten aller Kanäle

 

  • Neue Lastart Niedervolt-LEDs auf 24 V-Basis
  • Separat parametrierbare Helligkeitsbereiche
  • Sperrfunktion
  • Verknüpfungsfunktion
  • Soft-Dimmfunktionen
  • Betriebsstundenzähler zum Erfassen der Einschaltzeit
  • Jeder Kanal kann in bis zu 8 Szenen mit unterschiedlichen Helligkeitswerten integriert werden
  • Rückmeldungen für Kurzschluss, Überlast und bei Lastausfall

Technische Daten

Gira KNX Dimmaktor 1fach

Nennspannung

AC 110/230 V

Netzfrequenz

50/60 Hz

Umgebungstemperatur

-5 °C bis +45 °C

Schutzart

IP 20

VDE-Zulassung geprüft nach

EN 60669-1, EN 60669-2-1,
EN 50428

Anschlussleistung je Ausgang

230 V

Anschlussleistung Glühlampen

20 bis 500 W

Schaltstrom Motoren

2,3 A

Abmessungen

REG-Gerät mit 4 TE

Gira KNX Dimmaktor 2fach

Nennspannung

AC 110/230 V

Netzfrequenz

50/60 Hz

Umgebungstemperatur

-5 °C bis +45 °C

Schutzart

IP 20

VDE-Zulassung geprüft nach

EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428

Anschlussleistung je Ausgang

230 V

Anschlussleistung Glühlampen

20 bis 300 W

Abmessungen

REG-Gerät mit 4 TE

Gira KNX Dimmaktor 4 fach

Nennspannung

AC 110/230 V

Netzfrequenz

50/60 Hz

Umgebungstemperatur

-5 °C bis +45 °C

Schutzart

IP 20

VDE-Zulassung geprüft nach

EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428

Anschlussleistung je Ausgang

230 V

Anschlussleistung Glühlampe

20 bis 250 W

Abmessungen

REG-Gerät mit 8 TE

Beleuchtung, Dimmen

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok