Gira Funk-Multifunktionssender 4fach

Gira Funk-Multifunktionssender 4fach

Mit dem Gira Funk-Multifunktionssender 4fach lassen sich Schalt- und Tastbefehle per Funk ohne 230-V-Anschluss übertragen. Der batteriebetriebene Funk-Binäreingang bietet zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten für die Verwendung mit konventionellen Tastern und verschiedenen Aktoren zum Schalten, Dimmen oder das Steuern von Jalousien.

Weitere Produktmerkmale

  • ein- bis vierkanaliges Schalten mit konventionellen Schaltern zur Steuerung von Schalt-, Dimm- oder Jalousieaktoren
  • ein- bis vierkanaliges Tasten mit konventionellen Tastern zur Steuerung von Schaltaktoren
  • zweikanaliges Dimmen mit Serientaster
  • bis zu 4 Kanäle können einflächig geschaltet bzw. gedimmt werden (durch Toggle im Sender)
  • "Alles ein", "Alles aus" bzw. Lichtszenen

Technische Daten

Eingänge

4

Spannungsversorgung

3 V DC

Batterie

1 x Lithium-Knopfzelle (CR 2032)
(im Lieferumfang enthaltene Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig
ersetzt werden)

Eingangsleitung

8-adriger Leitungssatz, ca. 30 cm lang, verlängerbar bis max. 5 m

Sendefrequenz

433,42 MHz

Reichweite

ca. 100 m (Freifeld)

Temperaturbereich

-20 ºC bis +55 ºC

Schutzart

IP 20

Abmessungen

B 45 x H 38 x T 10 mm

Sender

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok