Gira Funk-Repeater AP

Gira Funk-Repeater AP

Sollte die Reichweite der Funk-Signale einmal nicht ganz ausreichen, wird der Repeater eingesetzt: Er empfängt abgeschwächte Signale von zugeordneten Sendern und sendet sie mit einem hohen Signalpegel erneut aus. So kommen alle Befehle sicher beim Empfänger an.

Technische Daten

Spannungsversorgung

AC 230 V, 50 Hz

Nennleistungsaufnahme

ca. 2 W

Länge der Netzleitung

1,5 m

Schutzart

- IP 20 (Anschluss mit beiliegendem Netzkabel und/oder Antenne aus dem Gerät herausgeführt)
- IP 54 (Festanschluss mit NYM-J 3x1,5 Leitung und Antenne nicht aus dem Gerät herausgeführt)

Empfangsfrequenz

433,42 MHz

Temperaturbereich

-20 ºC bis +55 ºC

Abmessungen

B 110 x H 94 x T 38 mm

Gateways und Repeater

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok