Gira Funk-Leistungsteil AP

Gira Funk-Leistungsteil AP

Das Funk-Leistungsteil AP ist der Partner des Funk-Wächters. Auf sein Signal hin schaltet es angeschlossene Leuchten ein und nach Ablauf der eingestellten Verzögerungszeit wieder aus. Für einen optimalen Rundumschutz kann ein Funk-Leistungsteil mit bis zu 30 weiteren Funk-Wächtern kombiniert werden.

Besonders praktisch, z. B. bei einer Gartenparty: Mit dem Funk-Wand- oder Funk-Handsender kann die Wächterfunktion außer Kraft gesetzt werden. Während dieser Zeit bleibt die Beleuchtung wahlweise ein- oder ausgeschaltet.

Schaltleistung

  • 2300-W-Glühlampen
  • 2300-W-HV-Halogen
  • 1000-VA-NV-Halogen, gewickelter Trafo
  • 1500-W-NV-Halogen, Gira Tronic-Trafo
  • 1200-VA-Leuchtstofflampen, unkompensiert
  • 920-VA-Leuchtstofflampen, parallel kompensiert
  • 2300-VA-Leuchtstofflampen, Duo-Schaltung

Technische Daten

Spannungsversorgung

AC 230 V, 50 Hz

Schaltkontakt

Relais

Empfangsfrequenz

433,42 MHz

Temperaturbereich

-25 ºC bis +55 ºC

Schutzart

IP 55

Abmessungen

B 110 x H 94 x T 38 mm

Empfänger

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok