Gira Funk-Tastaktor Mini

Gira Funk-Tastaktor Mini

Der Gira Funk-Tastaktor Mini ermöglicht das Schalten elektrischer Lasten per Funk für die Dauer der Betätigung des Sensors (max. 12 Sek.). Durch seine kompakte Bauweise findet das Gerät z. B. im Leuchten-Baldachin Platz, bei einer ausreichenden Berührungssicherheit kann es auch hinter Steckdosen eingesetzt werden. 

Dem Gira Funk-Tastaktor Mini können bis zu 14 Funk-Kanäle zugeordnet werden. Der Vorteil: Mobile Geräte, Stehleuchten und sämtliche Außensteckdosen können per Funk zentral aus- und eingeschaltet werden.

Schaltleistung

  • 1000-W-Glühlampen
  • 1000-W-HV-Halogen
  • 750-VA-NV-Halogen bei gewickeltem Trafo mit mind. 85 % Nennlast
  • 750-W-NV-Halogen, Gira Tronic-Trafo
  • 500-VA-Leuchtstofflampen, unkompensiert
  • 400-VA-Leuchtstofflampen, parallel kompensiert
  • 1000-VA-Leuchtstofflampen, Duo-Schaltung

Bei „Energiesparlampen” auf hohe Einschaltspitzenströme achten. Eignung der Lampen vor dem Einsatz prüfen!

Technische Daten

Spannungsversorgung

AC 230 V, 50 Hz

Schaltkontakt

Relaiskontakt 8 A

Empfangsfrequenz

433,42 MHz

Temperaturbereich

-20 ºC bis +55 ºC

Schutzart

IP 20

Abmessungen

∅ 52 x x H 23 mm

Aktoren

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok