Gira Funk-Schaltaktor

Gira Funk-Schaltaktor

Mit seiner schlanken Bauform lässt sich der Funk-Universal-Schaltaktor auf engstem Raum unterbringen – beispielsweise in Zwischendecken. Aber auch an Schränken kann der Schaltaktor unauffällig untergebracht werden. So ist es möglich, die Beleuchtung von Küchenarbeitsplatte oder Vitrine mit dem Funk-Wandsender von der Tür aus zu schalten oder in Lichtszenen einzubinden.

Schaltleistung

  • 2300-W-Glühlampen
  • 2300-W-HV-Halogen
  • 1000-VA-NV-Halogen, gewickelter Trafo
  • 1500-W-NV-Halogen, Gira Tronic-Trafo
  • 1200-VA-Leuchtstofflampen, unkompensiert
  • 920-VA-Leuchtstofflampen, parallel kompensiert
  • 2300-VA-Leuchtstofflampen, Duo-Schaltung

Technische Daten

Spannungsversorgung

AC 230 V, 50 Hz

Schaltkontakt

Relais (10 A)

Empfangsfrequenz

433,42 MHz

Temperaturbereich

-20 ºC bis +55 ºC

Abmessungen

L 75 x B 42 x H 118 mm

Aktoren

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok