Gira Funk-Schaltaktor 1fach-REG

Der Funk-Schaltaktor empfängt über eine separate Datenleitung vom Funk-Empfangsmodul REG Funk-Telegramme zum Schalten elektrischer Lasten (AC 230 V~ / 10 A). Die Montage erfolgt auf einer DIN-Hutschiene. Der Funk-Schaltaktor kann zusätzlich über eine Nebenstelle (Taster) bedient werden.

Weitere Produktmerkmale

  • Max. 30 Funk-Kanäle
  • Er kann in bis zu 5 Lichtszenen eingebunden werden.
  • Diese werden mit entsprechenden Funk-Sendern (z. B. Handsender Komfort) aufgerufen und gespeichert.
  • Automatisches Zuordnen einer vorhandenen „Alles-ein“- bzw.
  • „Alles-aus“-Taste
  • Bei Empfang eines Funk-Wächter-Telegramms schaltet der Schaltaktor für eine Nachlaufzeit von ca. 1 Minute ein.
  • Lichtregelung mit einem Funk-Präsenzmelder im 2-Punkt-Betrieb (Last ein- oder ausgeschaltet)
  • Hinweis: Es kann keine Kombination aus Präsenzmelder und Wächter zugeordnet werden.

Schaltleistung

  • 2300-W-Glühlampen
  • 2300-W-HV-Halogen
  • 1000-VA-NV-Halogen, gewickelter Trafo
  • 1500-W-NV-Halogen, Gira Tronic-Trafo
  • 1200-VA-Leuchtstofflampen, unkompensiert
  • 920-VA-Leuchtstofflampen, parallel kompensiert
  • 2300-VA-Leuchtstofflampen, Duo-Schaltung

Technische Daten

Spannungsversorgung

AC 230 V, 50 Hz

Schaltkontakt

Relais (10 A)

Schutzart

IP 20

Abmessungen

REG-Gerät mit 2 TE angeschraubt

Aktoren

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok