Gira Funk-Schaltaktor Mini 2-Kanal

Gira Funk-Schaltaktor Mini 2-Kanal

Mit dem Gira Funk-Schaltaktor Mini 2-Kanal ist es möglich, zwei elektrische Lasten per Funk unabhängig voneinander zu schalten. Durch seine kompakte Bauweise findet das Gerät z. B. im Leuchten-Baldachin Platz, bei einer ausreichenden Berührungssicherheit kann es auch hinter Steckdosen eingesetzt werden. 

Dem Funk-Schaltaktor Mini 2-Kanal können pro Schaltkanal bis zu sieben Funk-Kanäle zugeordnet werden. Der Vorteil: Mobile Geräte, Stehleuchten und sämtliche Außensteckdosen können per Funk zentral aus- und eingeschaltet werden.

Schaltleistung pro Kanal

  • 350-W-Glühlampen
  • 300-W-HV-Halogen
  • 350-VA-NV-Halogen bei gewickeltem Trafo mit mind. 85 % Nennlast
  • 300-W-NV-Halogen, Gira Tronic-Trafo
  • 350-VA-Leuchtstofflampen, unkompensiert

Technische Daten

Spannungsversorgung

AC 230 V, 50 Hz

Schaltkontakte

μ-Relaiskontakt 6 A

Empfangsfrequenz

433,42 MHz

Temperaturbereich

-20 ºC bis +55 ºC

Schutzart

IP 20

Abmessungen

∅ 52 x H 23 mm

Aktoren

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok