Gira eNet Funk-Wandsender

Den Montageort frei wählen

Die batteriebetriebenen Gira Funk-Wandsender können unabhängig von Netzanschlüssen ganz bequem genau dort platziert werden, wo Schalter oder Taster benötigt werden.

Ob mit Schrauben an der Wand montiert oder bequem per Klebestreifen auf glatte Flächen aufgebracht. Zweifarbige LEDs zeigen den Status der Signalübertragung und des Aktors an.

Bis zu drei Funktionen einfach steuern

Wandsender gibt es in den Ausführungen 1fach und 3fach. Alle Wandsender haben prinzipiell die gleichen Funktionen und unterscheiden sich durch die Anzahl der Tasten und Wippen. Den Tasten/Wippen sind feste Funktionen zugewiesen – bei einem 3fach-Wandsender sind aufgrund der links und rechts ansteuerbaren Wippen bis zu 6 Funktionen nutzbar.

Szenen abrufen

Szenen sind programmierte Voreinstellungen, so kann z.B. per Knopfdruck im Wohnzimmer die passende Lichtstimmung erzeugt werden, während gleichzeitig die Jalousien herunterfahren. Über ganze Gruppen von Aktoren (Empfänger für Licht oder Jalousie) ist es möglich viele Szenen einzustellen, abzuspeichern und auf Knopfdruck wieder aufzurufen. Voraussetzung für die Nutzung von Szenen ist ein Sender, der Szenentelegramme auslösen kann. Dies kann jeder eNet Funk-Sender sein, der auf die Betriebsart „Szenen“ eingestellt ist. In den Handsendern und Wandsendern sind die Szenennummern vom Werk aus voreingestellt.

Immer da, wo er gebraucht wird

Der Gira Funk-Wandsender zeichnet sich durch eine besonders flache Bauform aus. So kann das Gerät ohne ein zusätzliches Gehäuse direkt auf die Fläche montiert oder geklebt werden. Der batteriebetriebene Funk-Wandsender lässt sich unabhängig von Netzanschlüssen genau dort anbringen, wo er benötigt wird. Auch bereits installierte Schalter und Schalterkombinationen lassen sich sauber erweitern.

Bediengeräte

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok