Gira eNet SMART HOME

Produkte für das eNet SMART HOME System

Nicht nur im Neubau, sondern auch im Gebäudebestand können Funktionen wie Licht- und Jalousiesteuerung einfach durch das eNet SMART HOME Produktfortfolio installiert und miteinander vernetzt werden - auf der Grundlage einer konventionellen Elektroinstallation. Sensoren messen Helligkeiten oder Spannungs-, Strom- und Energiewerte und senden diese Werte an den eNet Server. Dieser erteilt anschließend Befehle an die Aktoren. Die Signalübertragung zwischen den einzelnen Komponenten erfolgt bidirektional per Funk, d.h. Aktoren empfangen nicht nur Befehle, sondern melden auch eine erfolgreiche Übertragung. 

Aktoren

Aktoren setzen Funkbefehle in Funktionen um. Eine große Auswahl an Aktoren zum Schalten, Dimmen und Steuern von Jalousien oder Licht lässt kaum Wünsche offen. Die Jalousieaktoren verfügen zusätzlich über eine Betriebsart für Markisen.

eNet Funk-Schalt/
Tastaktor 1fach Mini

Der Gira eNet Funk-Schalt-/Tastaktor ermöglicht das Schalten von Beleuchtungen.

eNet Funk-Schalt/
Tastaktor 2fach Mini

Der Gira eNet Funk-Schalt-/Tastaktor ermöglicht das Schalten von Beleuchtungen und Motoren.

eNet Funk-Dimmaktor 1fach Mini

Der Gira eNet Funk-Dimmaktor ermöglicht das Schalten und Dimmen von verschiedenen elektrischen Lasten.

eNet Funk-Steuereinheit 1-10V 1fach Mini

Die Gira eNet Funk-Steuereinheit ermöglicht das Schalten und die Helligkeitseinstellung von Leuchten mit einer 1-10-V-Schnittstelle.

eNet Funk-Steuereinheit DALI 1fach Mini

Die Gira eNet Funk-Steuereinheit DALI ermöglicht das Schalten und das Einstellen der Helligkeit von DALI-Leuchten.

eNet Funk-Jalousieaktor 1fach Mini

Der Gira eNet Funk-Jalousieaktor ermöglicht die Steuerung elektrisch betriebener Behänge, wie z.B. Jalousien, Rollläden oder Markisen.

eNet Einbauadapter Mini-Gehäuse

In Kombination mit dem Einbauadapter Mini-Gehäuse ist der Mini-Aktor berührungsgeschützt und hat eine Zugentlastung. Damit kann der Mini-Aktor auch in Zwischendecken und Rollladenkästen oder auf Hutschienen installiert werden.

eNet Funk-Schalt-/
Tastaktor 1fach REG

Der Gira eNet Funk-Schalt-/Tastaktor empfängt über eine Datenleitung vom Gira eNet Funk-Empfangsmodul oder vom Gira eNet Server Telegramme zum Schalten von Beleuchtungen.

eNet Funk-Schalt-/
Tastaktor 8fach/
Jalousieaktor 4fach REG

Der Gira eNet Funk-Schalt-/Tast-/Jalousieaktor empfängt über eine Datenleitung vom Gira eNet Funk-Empfangsmodul oder vom Gira eNet Server Telegramme zum Schalten von Beleuchtungen oder zur Steuerung elektrisch betriebener Behänge, wie z.B. Jalousien, Rollläden oder Markisen.

eNet Funk-Dimmaktor 1fach REG

Der Gira eNet Funk-Dimmaktor empfängt über eine Datenleitung vom Gira eNet Funk-Empfangsmodul oder vom Gira eNet Server Telegramme zum Schalten und Dimmen verschiedener elektrischer Lasten.

eNet Funk-Dimmaktor 4fach REG

Der eNet Funk-Dimmaktor empfängt über eine Datenleitung vom Gira eNet Funk-Empfangsmodul oder vom Gira eNet Server Telegramme zum Schalten und Dimmen verschiedener elektrischer Lasten.

eNet Funk-Jalousieaktor 1fach REG

Der Gira eNetFunk-Jalousieaktor empfängt über eine Datenleitung vom Gira eNet Funk-Empfangsmodul oder Gira eNet Server Telegramme zur Steuerung elektrisch betriebener Behänge, wie z.B. Jalousien, Rollläden oder Markisen.

eNet Funk-
Empfangsmodul REG

Das Gira eNet Funk-Empfangsmodul ist ein Funkempfänger für Gira eNet Funk-Reiheneinbaumodule.

eNet Funk-Schaltaktor ZS

Der Gira eNet Schaltaktor als Zwischenstecker kann mobil eingesetzt werden, immer dort, wo gerade eine Schaltfunktion per Funk gesteuert werden soll.

eNet SMART HOME

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok