Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

Revox Bedieneinheit Voxnet 218

Einfach einen Raum betreten und mit nur einem Tastendruck die gewünschte Musik hören: Dies ermöglicht die Wandbedieneinheit Voxnet 218 für Revox Voxnet – im Einklang mit dem Design der Gira Schalterprogramme. Die einfache und intuitive Eintastenbedienung über die Wandbedieneinheiten macht das Voxnet Multiuser-Audiosystem einzigartig auf dem Markt. Jeder Taste kann im Revox System eine beliebige Funktion zugeordnet werden.

Bedienung und Funktion

Mit der Bedieneinheit Voxnet 218 wird durch einen einzigen Tastendruck ein Anwender oder eine Quelle ausgewählt und die Musik wird im gewünschten Raum oder auch raumübergreifend erlebt. Jede Taste der Bedieneinheit kann im Voxnet Konfigurator mit individuellen Funktionen belegt werden. Kurze und lange Tastendrücke werden dabei unterschieden. 

Installation

Die Bedieneinheit Voxnet 218 wird an einen Voxnet Verstärker 219 angeschlossen. Die Bedieneinheiten für das Revox-System sind erhältlich über den Elektrofachhandel und werden vom Elektromeister installiert.

Beschriftung

Lassen Sie Ihre Voxnet Bedieneinheit 218 professionell über den Gira Beschriftungsservice beschriften.

Zum Beschriftungsservice

Kontakt

Revox GmbH
Am Krebsgraben 15
78048 Villingen-Schwenningen
Deutschland

Tel +49(0)7721-8704-0
info@revox.de

Mehr zum Revox Multiroom System erfahren Sie
www.revox.de

Technische Daten

Stromaufnahme:

17 mA

Schraubbarer Steckverbinder, Anschluss:

3 x 0,15 bis 1 mm²

Leitungslänge zum Revox Multiroom-Verstärker Voxnet 219:

max. 100 m

Parallelbetrieb:

max. 2 Bedieneinheiten

Umgebungstemperatur:

-5 °C bis +45 °C

Gira AppShop

Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte. Entdecken Sie jetzt Anwendungen für die Revox Bedieneinheit Voxnet 218.

Jetzt zum AppShop

Audio-Systeme

TOP