Gira LED-Orientierungsleuchte

Für die Gira Schalterprogramme Standard 55, Event, Esprit und E2 sind Gira LED-Orientierungsleuchten erhältlich, an denen wahlweise die Lichtfarben Weiß, Blau, Rot, Grün oder Orange eingestellt werden können. Zusätzlich ist ein kontinuierlicher Durchlauf über das gesamte Farbspektrum möglich, aus dem eine beliebige Farbe abgespeichert werden kann. Auch die Helligkeit lässt sich regulieren und so den individuellen Bedürfnissen anpassen.

Mithilfe einer Folie lassen sich die LED-Orientierungsleuchten mit Beschriftung oder Piktogrammen versehen. Alternativ kann auch ein Lamellenelement zur Lichtstreuung eingesetzt werden. Der Lichtaustritt kann damit in 90°-Schritten gelenkt werden.

Gira Beschriftungsservice

Die Orientierungs- und Signalleuchten lassen sich in den Schalterprogrammen aus dem System 55 und beim Gira Flächenschalter mit dem Beschriftungsservice professionell nach persönlichen Angaben gestalten. Das geht schnell und ohne großen Aufwand im Internet. In wenigen Schritten kann unter www.beschriftung.gira.de eine persönliche Vorlage erstellt und per Web-Formular geordert werden. Das beschriftete Schild (kostenpflichtig) wird dann umgehend zugeschickt. Kostenfrei gibt es im Netz außerdem eine PDF-Vorlage zum Selbstausdrucken.

Technische Daten

Spannungsversorgung

230 V AC, 50 Hz

Leistungsaufnahme

1,8 W/2,0 VA

Lichtstärke

Weiß 1,2 cd

Schutzart

IP 20

Betriebstemperatur

–15 °C bis +40 °C

Dauer des Farbdurchlaufs

5 Minuten

Information

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok