SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, E2, Farbe Alu

Mit einer neuen SCHUKO- bzw. CEBEC-Steckdose mit Klappdeckel setzt Gira ab sofort verbesserte Maßstäbe in puncto Komfort. Der Klappdeckel der Steckdose ist überdehnbar und besitzt zwei Rastpunkte bei 110° und 160° Öffnungswinkel. So kann die

Steckdose bequem mit einer Hand genutzt werden, auch wenn die andere gerade nicht frei ist. Die SCHUKO- bzw. CEBEC-Steckdose mit Klappdeckel lässt sich in alle Rahmen innerhalb des System 55 installieren.

Steckdosen

TOP