Gira Funk-Wächter 180/16

Gira Funk-Wächter 180/16

Der Gira Funk-Wächter kann unabhängig vom vorhandenen Stromnetz überall dort angebracht werden, wo er Bewegung am schnellsten registriert, z. B. am Gartentor. Er schaltet dann die Außenbeleuchtung ein und automatisch wieder aus.

Eine Stromleitung vom Wächter zur Leuchte ist nicht erforderlich: Batteriebetrieben sendet der Funk-Wächter die Schaltinformation per Funk an ein Funk-Leistungsteil, das die Beleuchtung oder andere elektrische Verbraucher schaltet. Bis zu 30 Funk-Wächter lassen sich darauf einlernen.

Technische Daten

Spannungsversorgung

9-V-Blockbatterie

Erfassungsradius/-feld

180°, 16 m x 32 m

Arbeitsbereich Auswertung

- 3 bis 80 Lux Normalbetrieb
- 3 bis 200 Lux Nachtriggerung

Funk-Sendefrequenz

433,42 MHz

Funk-Reichweite

ca. 100 m (Freifeld)

Montagehöhe

ca. 2,40 m

Temperaturbereich

-25 °C bis +55 °C

Schutzart

IP 55

Lichtsteuerung automatisch

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok