Gira Innensirene

Gira Innensirene, Weiß

Die Innensirene wird innerhalb des Hauses oder Wohnung über eine 12-V-Leitung an die Funk-Alarmzentrale/VdS angeschlossen und warnt im Alarmfall wahlweise mit einem 110 dBA lauten Wechselton oder Dauerton. Der Montageort sollte so gewählt werden, dass die Innensirene überall gut hörbar ist. 

Technische Daten

Spannungsversorgung

9- bis 14-V-Gleichspannung

Nennstromaufnahme

ca. 140 mA

Lautstärke

ca. 110 dBA
(bei 12 V und 1 m Abstand)

Temperaturbereich

+5 ºC bis +50 ºC

Abmessungen

B 110 x H 110 x T 60 mm

Gehäuse

ABS-Kunststoff weiß

Schutzart

IP 30

Alarmsystem (drahtgebunden)

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok