Gira Alarm-Bewegungsmelder

Gira Alarm-Dual-Bewegungsmelder

Die Gira Alarm-Bewegungsmelder sorgen für eine zuverlässige Innenraumüberwachung. Dazu werden sie jeweils mit einer KNX Tasterschnittstelle verdrahtet und so in die KNX Installation integriert. Wenn sie dann bei scharfgeschaltetem System eine Bewegung im Raum erkennen, melden sie es der KNX Alarmzentrale über die KNX Leitung.

Die Zentrale aktiviert dann die Alarmgeber, z.B. die Außensirene. Alarm-Bewegungsmelder sollten für alle einbruchsgefährdeten Räume eingeplant werden, z.B. für das Wohnzimmer und den Flur.

Produktdetails

  • vierstufig einstellbare Empfindlichkeit
  • Alarmanzeige am Melder: rote LED, abschaltbar
  • Sabotageüberwachung gegen Gehäuseöffnung
  • geeignet für die Wand- und Eckenmontage
  • Montageort ohne Zugluft, direkte/indirekte Lichteinstrahlung, Wärmequellen und Infrarotquellen, die im scharfgeschalteten System ein- oder ausschaltbar sind
  • selektive Alarmunterdrückung bei Kleintieren mit Gesamtlebendgewicht von weniger als ca. 8 kg, z.B. Vögel, Katzen, Mäuse etc.

Sicherheitseinrichtungen

  • ein Sabotageschalter überwacht das Meldergehäuse auf Öffnen hin
  • Alarmspeicher, von der Alarmzentrale nicht unterstützt: aktiviert nach Eintreffen der Scharfmeldung; speichert die Auslösung des Alarm-Bewegungsmelders und zeigt sie nach Unscharfschalten über die rote Daueranzeige an
  • Erstalarmspeicher, von der Alarmzentrale nicht unterstützt: Anzeige der Erstalarmkennung durch Blinken der roten LED nach Unscharfschalten

Technische Daten

Spannungsversorgung

12 V DC

Stromverbrauch

Ruhe ohne LED: ca. 8 mA
unscharf mit LED: ca. 12 mA

Selbsttest (Dauer ca. 0,5 s)

ca. 8 mA zusätzlich

Störungs-LED ein

ca. 5 mA zusätzlich

Schaltleistung

60 W

Erfassungsfeld

ca. 90°, ca. 15 m

empfohlene Montagehöhe

2,3 m

Abmessungen

B 63 x H 120 x T 53 mm

VdS-Anerkennung

G 100 516

Alarmsystem (drahtgebunden)

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok