Gira Außensirene mit Blitzlicht/VdS

Gira Außensirene mit Blitzlicht/VdS

Die Außensirene mit Blitzlicht/VdS informiert im Ernstfall die ganze Umgebung und sollte gut sichtbar zur Straße, aber unerreichbar für fremde Hände angebracht sein. Die Alarmdauer lässt sich stufenlos auf max. 3 Minuten einstellen. Verbunden wird die Außensirene mit der KNX Alarmzentrale über eine 12-V-Leitung.

Produktdetails

  • zum Anschluss direkt an die Alarmzentrale sowie an die Funk-Alarmzentrale und Funk-Unterzentrale aus dem Gira Funk-Alarmsystem
  • werkseitig eingestellte Werte:
    Überfall Alarmierung: STILL
    Scharf/Unscharf Quittierung: AUS
    Alarmdauer ASIR: 180 s
    Alarmdauer ISIR: 180 s

Sicherheitseinrichtungen

  • mit Sabotagekontakt, d.h. Auslösung eines Alarmsignals beim Öffnen des Gehäuses
  • Gehäuse aus rostfreiem V2A-Edelstahl, pulverlackiert, äußerst robust
  • verschweißte Gehäusekanten, gegen Aufhebeln und Aufbiegen geschützt

Technische Daten

Spannungsversorgung

- 12 V DC ±15 %
- 24 V DC ±10% (nicht VdS)

Stromaufnahme

- Blitzleuchte
200 mA bei 12 V DC
- Sirene
330 mA bei 12 V DC

Schalldruck

100 dB

Temperaturbereich

-25 ºC bis +60 ºC

Abmessungen

B x H x T 205 x 258 x 88 mm

VdS-Anerkennung

- G 199 005 (mit Blitzlicht)
- G 199 006 (ohne Blitzlicht)

Alarmsystem (drahtgebunden)

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok