Gira E2 Edelstahl und flacher Einbau

Puristisches Design, edles Metall

Das klare, reduzierte Design des Schalterprogramms Gira E2 erstrahlt in neuem Glanz an der Wand. Neue Rahmen und Einsätze in Edelstahl ergänzen fortan das Programm aus dem System 55 um einen beliebten Materialklassiker der Innenarchitektur.

Lieferbar ab 07/2017

Flach auf der Wand

Neben der herkömmlichen Unterputz-Installation bietet Gira E2 jetzt auch die Möglichkeit, das Schalterprogramm in allen ­Varianten 3 mm flach auf der Wand zu installieren.

Lieferbar ab 07/2017

Neue Vielfalt

Das erweiterte Sortiment des Schalterprogramms Gira E2 ermöglicht es, Gebäude in einem durchgängigen Design auszustatten und gleichzeitig bei der Farbwahl und Wertigkeit zu variieren.

Herkömmlicher Einbau – Abb. von links nach rechts: Edelstahl, Thermoplast Reinweiß glänzend, Thermoplast Reinweiß seidenmatt, Thermoplast Farbe Alu, Thermoplast Anthrazit

Flacher Einbau – Abb. von links nach rechts: Edelstahl, Thermoplast Reinweiß glänzend, Thermoplast Reinweiß seidenmatt, Thermoplast Farbe Alu, Thermoplast Anthrazit

Technische Daten herkömmlicher Einbau

Rahmenvarianten:

1 – 5fach

Abmessungen:

Rahmen 1fach:
B 80,8 x H 80,8 x T 9,3 mm

Technische Daten flacher Einbau

Rahmenvarianten:

1 – 4fach

Abmessungen:

Rahmen 1fach:
B 87,8 x H 87,8 x T 3,4 mm

Neuheiten

TOP