Gira Serien-Kontrollschalter mit LED-Beleuchtungselement

Der Gira Serien-Kontrollschalter mit integriertem LED-Beleuchtungselement ist pro Wippe mit einem LED-Beleuchtungselement in der Farbe Orange ausgestattet und markiert so gut sichtbar, ob z.B. Steckdose und Außenleuchte auf Terrasse oder Balkon eingeschaltet sind.

Technische Daten

Spannungsversorgung

230 V AC, 50 Hz

Leistungsaufnahme

1,1 mA pro LED

Schutzart

IP 20

Betriebstemperatur

–20 °C bis +40 °C

Manuelle Lichtsteuerung

TOP